Menu Search

เสารองรับ PCB - การควบคุมแบบสัมผัส

มีในสต็อก

การรองรับการกดล็อคมาตรฐานเหมาะสำหรับการประกอบอย่างรวดเร็วในการเรียงซ้อน PCB สปริงในตัวช่วยให้สามารถงอแผงด้านบนได้และเหมาะสำหรับแผงควบคุมแบบสัมผัส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
22.0403 ฿ - 24.4228 ฿ 1054 มีในสต็อก
4.2 mm
Natural
PA
ตัวยึดเหนือแถบแนวตั้ง
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
30.0 mm
35.84 ฿ - 39.7082 ฿ 2050 มีในสต็อก
4.2 mm
Natural
PA
ตัวยึดเหนือแถบแนวตั้ง
ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
30.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ตัวยึดเหนือแถบแนวตั้ง ; ธรรมชาติ ; PA ; 30.0 mm | 1.181 in

TCS-1

ช่วงราคา
24.4228 ฿ - 22.0403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเหนือแถบแนวตั้ง
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    มีสปริง
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ตัวยึดเหนือแถบแนวตั้ง ; ธรรมชาติ ; PA ; 30.0 mm | 1.181 in

TCS-3

ช่วงราคา
39.7082 ฿ - 35.84 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเหนือแถบแนวตั้ง
  • วัสดุ
    PA
  • คุณสมบัติพิเศษ
    มีสปริง