Menu Search

บานพับเข้ามุมพลาสติก

มีในสต็อก

บานพับเข้ามุมพลาสติกทำจากพอลิเอไมด์เสริมใยแก้ว 30% พร้อมขาทำจากพลาสติก (POM) โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับแผงเหล็กกล้าระบบไฟ หมุดช่วยให้สามารถถอดประตูออกได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายเมื่อจำเป็นต้องมีการเข้าถึงภายใน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด ความยาวโดยรวม ความหนาโดยรวม ความยาวหมุด ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
93.702 ฿ - 103.826 ฿ 54800 มีในสต็อก
6.0 mm
59.0 mm
15.0 mm
59.0 mm
21.5 mm
บานพับตรงมุม M5 59.0 mm 21.5 mm GF PA

197201E

ช่วงราคา
103.826 ฿ - 93.702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    59.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    15.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    21.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    59.0 mm