Menu Search

เข็มขัดรัดสายยางพลาสติก

มีในสต็อก

ข้อรัดท่อพลาสติกต่างๆ เป็นทางเลือกที่ประหยัดต้นทุนสำหรับการรัดท่ออ่อนหรือท่อ อุปกรณ์เหล่านี้ทำมาจากไนลอน 6.6 ซึ่งมีหลายขนาด และมีสีต่างๆ 3 สี ได้แก่ สีเทา สีขาว และสีดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
42 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้าง สี เส้นผ่านศูนย์กลางภายในต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางภายในสูงสุด สั่งซื้อ
14.686 ฿ - 16.273 ฿ 235820 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
19.901 ฿ - 22.045 ฿ 8177 มีในสต็อก
สีดำ
66.0 mm
70.0 mm
3.916 ฿ - 4.338 ฿ 165144 มีในสต็อก
6.0 mm
สีดำ
9.47 ฿ - 10.491 ฿ 225 มีในสต็อก
8.0 mm
สีดำ
38.0 mm
41.5 mm
17.962 ฿ - 19.901 ฿ 85 มีในสต็อก
สีดำ
56.5 mm
60.5 mm
25.994 ฿ - 28.801 ฿ 8 มีในสต็อก
7.9 mm
สีขาว
31.8 mm
36.5 mm
22.644 ฿ - 25.079 ฿ 130 มีในสต็อก
5.6 mm
สีขาว
17.4 mm
20.6 mm
23.446 ฿ - 25.98 ฿ 50123 มีในสต็อก
5.6 mm
สีขาว
19.1 mm
22.2 mm
4.074 ฿ - 4.505 ฿ 198 มีในสต็อก
3.3 mm
สีขาว
17.317 ฿ - 19.187 ฿ 174226 มีในสต็อก
5.6 mm
สีขาว
9.1 mm
9.9 mm
21.998 ฿ - 24.379 ฿ 30007 มีในสต็อก
5.6 mm
สีขาว
13.5 mm
15.1 mm
27.511 ฿ - 30.481 ฿ 13 มีในสต็อก
10.2 mm
สีขาว
54 mm
60.3 mm
8.296 ฿ - 8.728 ฿ 5 มีในสต็อก
9.1 mm
สีขาว
35.7 mm
41.3 mm
5.874 ฿ - 6.519 ฿ 127 มีในสต็อก
7.0 mm
สีดำ
12.955 ฿ - 14.352 ฿ 328 มีในสต็อก
สีดำ
50.0 mm
53.5 mm
35.13 ฿ - 38.93 ฿ 714 มีในสต็อก
สีดำ
60.0 mm
65.0 mm
22.152 ฿ - 24.546 ฿ 62046 มีในสต็อก
5.6 mm
สีขาว
6.756 ฿ - 7.489 ฿ 11484 มีในสต็อก
7.0 mm
สีดำ
25.0 mm
28.0 mm
26.383 ฿ - 29.232 ฿ 2102 มีในสต็อก
5.6 mm
สีขาว
22.2 mm
25.4 mm
8.941 ฿ - 9.902 ฿ 570449 มีในสต็อก
8.0 mm
สีดำ
32.5 mm
35.5 mm
  • จาก 3
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง

135010159902

ช่วงราคา
16.273 ฿ - 14.686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
235820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    5.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 66.0 - 70.0 mm | 2.598 - 2.756 in

135012559902

ช่วงราคา
22.045 ฿ - 19.901 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8177 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    66.0 - 70.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง

135010459902

ช่วงราคา
4.338 ฿ - 3.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    6.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 38.0 - 41.5 mm | 1.496 - 1.634 in

135011759902

ช่วงราคา
10.491 ฿ - 9.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
225 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    38.0 - 41.5 mm
  • สี
    สีดำ
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 56.5 - 60.5 mm | 2.224 - 2.382 in

135012359902

ช่วงราคา
19.901 ฿ - 17.962 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    56.5 - 60.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 31.8 - 36.5 mm | 1.250 - 1.437 in

SHC-80

ช่วงราคา
28.801 ฿ - 25.994 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    7.9 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    31.8 - 36.5 mm
  • สี
    สีขาว
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 17.4 - 20.6 mm | 0.687 - 0.812 in

SHC-44

ช่วงราคา
25.079 ฿ - 22.644 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    17.4 - 20.6 mm
  • สี
    สีขาว
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 19.1 - 22.2 mm | 0.750 - 0.875 in

SHC-50

ช่วงราคา
25.98 ฿ - 23.446 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    19.1 - 22.2 mm
  • สี
    สีขาว
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง

SHC-16GF

ช่วงราคา
4.505 ฿ - 4.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
198 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    3.3 mm
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 9.1 - 9.9 mm | 0.359 - 0.390 in

SHC-23

ช่วงราคา
19.187 ฿ - 17.317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174226 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    9.1 - 9.9 mm
  • สี
    สีขาว
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 13.5 - 15.1 mm | 0.531 - 0.593 in

SHC-32

ช่วงราคา
24.379 ฿ - 21.998 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    13.5 - 15.1 mm
  • สี
    สีขาว
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 54 - 60.3 mm | 2.125 - 2.375 in

SHC-134

ช่วงราคา
30.481 ฿ - 27.511 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    10.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    54 - 60.3 mm
  • สี
    สีขาว
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 35.7 - 41.3 mm | 1.406 - 1.625 in

SHC-92

ช่วงราคา
8.728 ฿ - 8.296 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    9.1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    35.7 - 41.3 mm
  • สี
    สีขาว
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง

135010659902

ช่วงราคา
6.519 ฿ - 5.874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    7.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 50.0 - 53.5 mm | 1.969 - 2.106 in

135012159902

ช่วงราคา
14.352 ฿ - 12.955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
328 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    50.0 - 53.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 60.0 - 65.0 mm | 2.362 - 2.559 in

135012459902

ช่วงราคา
38.93 ฿ - 35.13 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
714 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    60.0 - 65.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
รูปแบบอินเตอร์ล็อค N/A

SHC-38

ช่วงราคา
24.546 ฿ - 22.152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 25.0 - 28.0 mm | 0.984 - 1.102 in

135011259902

ช่วงราคา
7.489 ฿ - 6.756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    7.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    25.0 - 28.0 mm
  • สี
    สีดำ
รูปแบบอินเตอร์ล็อค N/A ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 22.2 - 25.4 mm | 0.875 - 1.000 in

SHC-56

ช่วงราคา
29.232 ฿ - 26.383 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    5.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    22.2 - 25.4 mm
  • สี
    สีขาว
รูปแบบอินเตอร์ล็อค ข้อรัดสายยาง ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน - 32.5 - 35.5 mm | 1.28 - 1.398 in

135011559902

ช่วงราคา
9.902 ฿ - 8.941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
570449 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบข้อรัด
    กดล็อค
  • รูปแบบตัวยึด
    รูปแบบอินเตอร์ล็อค
  • ความกว้าง
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
    32.5 - 35.5 mm
  • สี
    สีดำ