Menu Search

ตะปูยิงเหล็ก

มีในสต็อก

หมุดย้ำ Pop เป็นตัวยึดที่ใช้งานสะดวกและมักใช้ในกรณีที่เข้าถึงแผงที่ต้องการยึดได้จำกัดหรือสามารถเข้าถึงได้เพียงด้านเดียว ซึ่งหมายความว่ามักใช้ติดตั้งด้านหลัง (ที่มองไม่เห็น) ของชิ้นงาน เพื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน

หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับการใช้งานตั้งแต่ระดับเบาถึงปานกลาง และใช้ได้กับกาว สกรู น็อต และสลักเกลียว หมุดย้ำ Pop ยึดติดวัสดุสองชิ้นเข้าด้วยกันแบบถาวร เหมาะกับการใช้งานพื้นผิวบาง และเหมาะกับวัสดุ เช่น ไม้ โลหะ และพลาสติก

ติดตั้งง่ายด้วยค้อนหรือด้วยเครื่องมือย้ำหมุด หมุดย้ำ Pop ติดตั้งโดยใส่เข้าไปในรูแน่นบนแผงที่ต้องการยึด โดยยึดผ่านวัสดุสองชิ้นที่ถูกย้ำด้วยหมุด

ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำของเรามีความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบา มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี และยังคงทนต่อการสั่นสะเทือน การเสียดสี และการผุกร่อน

  • Materials:Nylon
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
6 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ สี วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
7.127 ฿ - 7.897 ฿ 96156 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน
1.2 mm
11.0 mm
0.5 mm
5.0 mm
6.334 ฿ - 7.02 ฿ 175613 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน
1.2 mm
9.0 mm
0.5 mm
5.0 mm
8.31 ฿ - 9.206 ฿ 535 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน
1.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
9.0 mm
8.714 ฿ - 9.651 ฿ 99516 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน
1.5 mm
13.0 mm
0.5 mm
5.0 mm
8.714 ฿ - 9.651 ฿ 9733 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน
1.5 mm
13.0 mm
5.0 mm
9.0 mm
6.733 ฿ - 7.457 ฿ 659384 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน
1.2 mm
9.0 mm
5.0 mm
9.0 mm
หมุดย้ำ Pop - ธรรมชาติ ไนลอน; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.5 - 5.0 mm | 0.02 - 0.197 in

497528

ช่วงราคา
7.897 ฿ - 7.127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96156 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    0.5 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • ประเภทหมุด
    หมุดย้ำ Pop
หมุดย้ำ Pop - ; ; ธรรมชาติ;ไนลอน;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.5 - 5.0 mm | 0.02 - 0.197 in

497526

ช่วงราคา
7.02 ฿ - 6.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
175613 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    0.5 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • ประเภทหมุด
    หมุดย้ำ Pop
หมุดย้ำ Pop - ธรรมชาติ ไนลอน; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.0 - 9.0 mm | 0.197 - 0.354 in

497529

ช่วงราคา
9.206 ฿ - 8.31 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.0 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ประเภทหมุด
    หมุดย้ำ Pop
หมุดย้ำ Pop - ธรรมชาติ ไนลอน; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.5 - 5.0 mm | 0.02 - 0.197 in

497530

ช่วงราคา
9.651 ฿ - 8.714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    0.5 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ประเภทหมุด
    หมุดย้ำ Pop
หมุดย้ำ Pop - ธรรมชาติ ไนลอน; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.0 - 9.0 mm | 0.197 - 0.354 in

497531

ช่วงราคา
9.651 ฿ - 8.714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9733 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.0 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ประเภทหมุด
    หมุดย้ำ Pop
หมุดย้ำ Pop - ธรรมชาติ ไนลอน; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.0 - 9.0 mm | 0.197 - 0.354 in

497527

ช่วงราคา
7.457 ฿ - 6.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
659384 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.0 mm
  • ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • ประเภทหมุด
    หมุดย้ำ Pop