Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงโค้ง

มีในสต็อก

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงโค้งมีน้ำหนักเบาและให้การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่มีสไตล์ยิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกประเภทการติดตั้งเป็นแบบติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงด้ามจับ ความยาวโดยรวม ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ การตกแต่งด้ามจับ สีด้ามจับ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
190 มีในสต็อก
สะพาน
PP
ไม่ตกแต่ง
สีดำ
548 มีในสต็อก
สะพาน
PA6 GFR30
ไม่ตกแต่ง
สีเทา
180.0381 ฿ - 199.4873 ฿ 272 มีในสต็อก
สะพาน
PA6 GFR30
ไม่ตกแต่ง
สีดำ
200 มีในสต็อก
สะพาน
PA6 GFR30
ไม่ตกแต่ง
สีดำ
940 มีในสต็อก
สะพาน
PP
ไม่ตกแต่ง
สีดำ
  • จาก 2
มือจับดึง 112.0 mm Bore PP สีดำ

081202


ระดับสินค้าคงคลัง
190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงของที่จับ
    32.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    22.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ
    22.6 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    สะพาน
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
มือจับดึง 28.5 mm M2 PA6 GFR30 สีเทา

1852811


ระดับสินค้าคงคลัง
548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงของที่จับ
    27.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ
    8.5 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    สะพาน
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
มือจับดึง 28.5 mm M2 PA6 GFR30 สีดำ

1852021

ช่วงราคา
199.4873 ฿ - 180.0381 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงของที่จับ
    27.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ
    8.5 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    สะพาน
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
มือจับดึง 28.5 mm M2 PA6 GFR30 สีดำ

1852011


ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงของที่จับ
    27.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ
    8.5 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    สะพาน
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู
มือจับดึง 66.3 mm Bore PP สีดำ

081204


ระดับสินค้าคงคลัง
940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงของที่จับ
    19.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    13.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ
    13.7 mm
  • รูปทรงด้ามจับ
    สะพาน
  • ประเภทตัวยึด
    ยึดด้วยสกรู