กลุ่มผลิตภัณฑ์ด้ามจับแบบดึงที่ออกแบบในรูปทรงโค้งมีรูปทรงกึ่งแบนที่เหมาะสำหรับเมื่อต้องใช้มือจับสองอันบนแผงเปิดที่ปิด มีตัวเลือกการติดตั้งทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมกับตัวเลือกการตกแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการด้านความงาม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวด้ามจับ | วัสดุด้ามจับ | ประเภทตัวยึด | รูปแบบตัวยึด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777.911 ฿ - 861.952 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
ย้อนกลับ
|
|
||
| 1,096.442 ฿ - 1,214.889 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
4.409 in
112.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
ย้อนกลับ
|
|
||
| 550.915 ฿ - 610.424 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,912.764 ฿ - 2,119.41 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
5.906 in
150.0 mm
|
สแตนเลส
|
แกนเกลียว
|
|
||
| 793.316 ฿ - 879.018 ฿ | 3607 มีในสต็อก |
M6 x 12
|
|
|
|
|
||
| 2,712.261 ฿ - 3,005.277 ฿ | 540 มีในสต็อก |
M8 x 14
|
|
|
|
|
||
| 299.001 ฿ - 331.305 ฿ | 35 มีในสต็อก |
M5
|
|
|
|
|
||
| 746.048 ฿ - 826.646 ฿ | 120 มีในสต็อก |
M6 x 12
|
|
|
|
|
||
| 1,230.633 ฿ - 1,363.59 ฿ | 400 มีในสต็อก |
M6 x 12
|
|
|
|
|
||
| 1,090.076 ฿ - 1,207.836 ฿ | 60 มีในสต็อก |
Non Threaded
|
5.512 in
140.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
Front Mount
|
|
||
| 1,273.628 ฿ - 1,411.224 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M8
|
7.087 in
180.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
แกนเกลียว
|
|
||
| 1,779.878 ฿ - 1,972.166 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,149.39 ฿ - 1,273.563 ฿ | 8 มีในสต็อก |
M6 x 12
|
|
|
|
|
||
| 1,022.619 ฿ - 1,133.094 ฿ | 20 มีในสต็อก |
M8 x 14
|
|
|
|
|
||
| 2,444.989 ฿ - 2,709.129 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
13.78 in
350.0 mm
|
สแตนเลส
|
แกนเกลียว
|
|
||
| 733.158 ฿ - 812.364 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,001.083 ฿ - 2,217.259 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8
|
23.622 in
600.0 mm
|
อะลูมิเนียม
|
แกนเกลียว
|
|
||
| 901.773 ฿ - 999.187 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M8 x 14
|
|
|
|
|
||
| 2,723.156 ฿ - 3,017.355 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,682.673 ฿ - 1,864.466 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
5.906 in
150.0 mm
|
สแตนเลส
|
แกนเกลียว
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ