Menu Search

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงสะพาน

มีในสต็อก

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงสะพานเป็นมือจับที่แข็งแรงที่ใช้ทั้งในการเปิดและปิดสำหรับประตูและฝาตู้ที่มีน้ำหนักมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมและความแข็งแรงในการดึงโดยมีประเภทการติดตั้งให้เลือก ได้แก่ การติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม ระยะรูยึด วัสดุด้ามจับ ประเภทตัวยึด ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
74.0759 ฿ - 77.9754 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
159.0 mm
ABS
ยึดด้วยสกรู
36.5 mm
55.0 mm
351.177 ฿ - 389.114 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6 x 13
140.0 mm
105.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
50.7418 ฿ - 53.4098 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
150.0 mm
132.0 mm
ไนลอน
ยึดด้วยสกรู
27.0 mm
45.0 mm
69.6143 ฿ - 77.1366 ฿ 56125 มีในสต็อก
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
195.1147 ฿ - 216.1913 ฿ 43732 มีในสต็อก
M8 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
140.4378 ฿ - 155.6117 ฿ 1830 มีในสต็อก
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
166.9441 ฿ - 184.9779 ฿ 115598 มีในสต็อก
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
342.642 ฿ - 379.6599 ฿ 208 มีในสต็อก
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
351.177 ฿ - 389.114 ฿ 592 มีในสต็อก
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
351.177 ฿ - 389.114 ฿ 2040 มีในสต็อก
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
181.4399 ฿ - 201.0397 ฿ 5812 มีในสต็อก
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
91.561 ฿ - 101.4523 ฿ 85029 มีในสต็อก
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
103.1611 ฿ - 114.3062 ฿ 28535 มีในสต็อก
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
91.561 ฿ - 101.4523 ฿ 61208 มีในสต็อก
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
103.991 ฿ - 115.2253 ฿ 12843 มีในสต็อก
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
135.887 ฿ - 150.5656 ฿ 3514 มีในสต็อก
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
351.177 ฿ - 389.114 ฿ 200 มีในสต็อก
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
171.089 ฿ - 189.5734 ฿ 87170 มีในสต็อก
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
186.4146 ฿ - 206.5542 ฿ 3238 มีในสต็อก
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
178.5443 ฿ - 197.8318 ฿ 39672 มีในสต็อก
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
  • จาก 2
มือจับดึง - ABS ; ; M8 ; ความยาวโดยรวม 159.0 mm | 6.26 in

20022020

ช่วงราคา
77.9754 ฿ - 74.0759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงโดยรวม
    55.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    159.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
มือจับดึง - ; ; M6 x 13 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462246

ช่วงราคา
389.114 ฿ - 351.177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    105.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6 x 13
  • สี
    สีดำ
มือจับดึง - ไนลอน ; ; ; ความยาวโดยรวม 150.0 mm | 5.906 in

20022006

ช่วงราคา
53.4098 ฿ - 50.7418 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    เม็ดทราย
มือจับดึง - ; ; ; ความยาวโดยรวม 112.0 mm | 4.409 in

462240

ช่วงราคา
77.1366 ฿ - 69.6143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56125 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    93.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    112.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Filled Thermoplastic
มือจับดึง - ; ; M8 x 9 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462234

ช่วงราคา
216.1913 ฿ - 195.1147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 x 9
  • สี
    สีดำ
มือจับดึง - ; ; ; ความยาวโดยรวม 204.0 mm | 8.031 in

462245

ช่วงราคา
155.6117 ฿ - 140.4378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    179.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    50.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    204.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Filled Thermoplastic
มือจับดึง - ; ; M5 x 9 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462230

ช่วงราคา
184.9779 ฿ - 166.9441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5 x 9
  • สี
    สีดำ
มือจับดึง - ; ; M8 x 15 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462248

ช่วงราคา
379.6599 ฿ - 342.642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 x 15
  • สี
    สีดำ
มือจับดึง - ; ; M6 x 9 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462247

ช่วงราคา
389.114 ฿ - 351.177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
592 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6 x 9
  • สี
    สีดำ
มือจับดึง - ; ; M6 x 9 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462249

ช่วงราคา
389.114 ฿ - 351.177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    120.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6 x 9
  • สี
    สีดำ
มือจับดึง - ; ; M6 x 9 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462231

ช่วงราคา
201.0397 ฿ - 181.4399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    110.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6 x 9
  • สี
    สีดำ
มือจับดึง - ; ; ; ความยาวโดยรวม 139.0 mm | 5.472 in

462242

ช่วงราคา
101.4523 ฿ - 91.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    139.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Filled Thermoplastic
มือจับดึง - ; ; ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462243

ช่วงราคา
114.3062 ฿ - 103.1611 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Filled Thermoplastic
มือจับดึง - ; ; ; ความยาวโดยรวม 139.0 mm | 5.472 in

462241

ช่วงราคา
101.4523 ฿ - 91.561 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    139.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Filled Thermoplastic
มือจับดึง - ; ; ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462244

ช่วงราคา
115.2253 ฿ - 103.991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12843 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Glass Filled Thermoplastic
มือจับดึง - ; ; M5 x 9 ; ความยาวโดยรวม 121.0 mm | 4.764 in

462228

ช่วงราคา
150.5656 ฿ - 135.887 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3514 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    105.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    37.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    121.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5 x 9
  • สี
    สีดำ
มือจับดึง - ; ; M8 x 9 ; ความยาวโดยรวม 140.0 mm | 5.512 in

462250

ช่วงราคา
389.114 ฿ - 351.177 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    120.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    48.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    140.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 x 9
  • สี
    สีดำ
มือจับดึง - ; ; M8 x 9 ; ความยาวโดยรวม 139.0 mm | 5.472 in

462236

ช่วงราคา
189.5734 ฿ - 171.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
87170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    41.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    139.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8 x 9
  • สี
    สีดำ
มือจับดึง - ; ; M6 x 9 ; ความยาวโดยรวม 156.0 mm | 6.142 in

462237

ช่วงราคา
206.5542 ฿ - 186.4146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    132.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    45.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    156.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6 x 9
  • สี
    สีดำ
มือจับดึง - ; ; M6 x 9 ; ความยาวโดยรวม 133.0 mm | 5.236 in

462233

ช่วงราคา
197.8318 ฿ - 178.5443 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39672 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะรูยึด
    117.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    133.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6 x 9
  • สี
    สีดำ