Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง

มีในสต็อก

ฝาครอบไวนิลมีแถบดึงของเรามีแถบดึงขนาดใหญ่ช่วยให้ถอดออกจากส่วนประกอบได้ง่าย วัสดุ PVC หรือ EVA ที่ใช้สำหรับช่วงเหล่านี้ให้ความต้านทานแรงดึงความเหนียวและความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และเหลืองและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
55 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน Compatible Thread Size (LD) สั่งซื้อ
5.392 ฿ - 5.972 ฿ 4760 มีในสต็อก
M20; 3/4 in
สีดำ
PVC
16.24 ฿ - 17.994 ฿ 498 มีในสต็อก
M39; 1-1/2 in
สีดำ
PVC
5.865 ฿ - 6.501 ฿ 1533 มีในสต็อก
M18
สีดำ
PVC
11.647 ฿ - 12.904 ฿ 72628 มีในสต็อก
M30; 1-1/8 in; 7/8 in
สีดำ
PVC
4.589 ฿ - 5.085 ฿ 29758 มีในสต็อก
M22; 13/16 in; 1/2 in
สีดำ
PVC
30.267 ฿ - 33.538 ฿ 1390 มีในสต็อก
M45; 2 in
สีดำ
PVC
2.004 ฿ - 2.223 ฿ 105022 มีในสต็อก
M12; 1/2 in
สีดำ
PVC
3.684 ฿ - 4.083 ฿ 251448 มีในสต็อก
5/8 in; 3/8 in
สีดำ
PVC
14.124 ฿ - 15.651 ฿ 354 มีในสต็อก
M35; 1-3/8 in
สีดำ
PVC
2.213 ฿ - 2.45 ฿ 51050 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.891 ฿ - 3.202 ฿ 72030 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
6.761 ฿ - 7.489 ฿ 171035 มีในสต็อก
M26; 1 in
สีดำ
PVC
2.575 ฿ - 2.854 ฿ 39427 มีในสต็อก
1/4 in
สีดำ
PVC
2.404 ฿ - 2.663 ฿ 5535 มีในสต็อก
M4
สีดำ
PVC
1.907 ฿ - 2.111 ฿ 5111 มีในสต็อก
M10; 1/8 in; 3/8 in
สีดำ
PVC
4.779 ฿ - 5.294 ฿ 2514 มีในสต็อก
M18; 11/16 in
สีดำ
PVC
2.779 ฿ - 3.081 ฿ 1370010 มีในสต็อก
7/16 in
สีดำ
PVC
8.157 ฿ - 9.039 ฿ 13610 มีในสต็อก
M25
สีดำ
PVC
3.294 ฿ - 3.652 ฿ 4113 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
2.826 ฿ - 3.132 ฿ 9 มีในสต็อก
Non Threaded
สีดำ
PVC
  • จาก 3
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.8 mm | 0.74 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0188-013

ช่วงราคา
5.972 ฿ - 5.392 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.1 mm | 1.5 in ; ความสูงภายใน38.0 mm | 1.496 in ; ; สีดำ

PCWA-0381-038

ช่วงราคา
17.994 ฿ - 16.24 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
498 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0174-025

ช่วงราคา
6.501 ฿ - 5.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1533 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 28.6 mm | 1.126 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0286-025

ช่วงราคา
12.904 ฿ - 11.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.6 mm | 0.811 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0206-013

ช่วงราคา
5.085 ฿ - 4.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29758 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50.8 mm | 2 in ; ความสูงภายใน50.0 mm | 1.969 in ; ; สีดำ

PCWA-0508-050

ช่วงราคา
33.538 ฿ - 30.267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0119-013

ช่วงราคา
2.223 ฿ - 2.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.9 mm | 0.626 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0159-025

ช่วงราคา
4.083 ฿ - 3.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251448 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 mm | 1.374 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0349-025

ช่วงราคา
15.651 ฿ - 14.124 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
354 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0093-025

ช่วงราคา
2.45 ฿ - 2.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 mm | 0.295 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0075-025

ช่วงราคา
3.202 ฿ - 2.891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.1 mm | 0.988 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0251-025

ช่วงราคา
7.489 ฿ - 6.761 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.1 mm | 0.24 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0061-013

ช่วงราคา
2.854 ฿ - 2.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39427 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0036-013

ช่วงราคา
2.663 ฿ - 2.404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.3 mm | 0.366 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0093-013

ช่วงราคา
2.111 ฿ - 1.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5111 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.3 mm | 0.642 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0163-013

ช่วงราคา
5.294 ฿ - 4.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2514 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.8 mm | 0.425 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0108-013

ช่วงราคา
3.081 ฿ - 2.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1370010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; ; สีดำ

PCWA-0246-013

ช่วงราคา
9.039 ฿ - 8.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.2 mm | 0.52 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0132-025

ช่วงราคา
3.652 ฿ - 3.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C
ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.8 mm | 0.425 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ; สีดำ

PCWA-0108-025

ช่วงราคา
3.132 ฿ - 2.826 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • อุณหภูมิสูงสุด
    200 °C