Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางแบบกดยึด - ขาตั้งกันกระแทก

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส
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
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 5
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน สี รูปทรงฐาน ความสูงฐาน ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
6.983 ฿ - 7.74 ฿ 168440 มีในสต็อก
สีดำ
ฐานบาร์แบน
1.239 ฿ - 1.373 ฿ 3850 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
3.5 mm
2
9.0 mm
3.745 ฿ - 4.148 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
4.0 mm
1
16.0 mm
5.113 ฿ - 5.666 ฿ 432295 มีในสต็อก
สีดำ
5.0 mm
2
5.095 ฿ - 5.647 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
3.2 mm
1
3.693 ฿ - 4.093 ฿ 204025 มีในสต็อก
สีดำ
4.0 mm
8
14.881 ฿ - 16.482 ฿ 188 มีในสต็อก
สีดำ
12.2 mm
2
12.7 mm
11.122 ฿ - 12.329 ฿ 602854 มีในสต็อก
สีดำ
2.5 mm
แกนเฟอร์ไรต์กลมแบบแยกส่วน พร้อมปลอกพลาสติก
10.0 mm
3.406 ฿ - 3.768 ฿ 560279 มีในสต็อก
สีดำ
3.0 mm
1
8.0 mm
5.907 ฿ - 6.547 ฿ 224288 มีในสต็อก
สีดำ
ฐานบาร์แบน
5.972 ฿ - 6.617 ฿ 210018 มีในสต็อก
สีดำ
8.1 mm
5
16.454 ฿ - 18.231 ฿ 39 มีในสต็อก
สีดำ
ฐานเข้ามุม
9.257 ฿ - 10.255 ฿ 337 มีในสต็อก
สีดำ
ฐานเข้ามุม
5.605 ฿ - 6.208 ฿ 367518 มีในสต็อก
สีดำ
ฐานบาร์แบน
3.318 ฿ - 3.675 ฿ 100 มีในสต็อก
สีดำ
3.0 mm
1
13.0 mm
2.121 ฿ - 2.348 ฿ 225020 มีในสต็อก
สีดำ
2.0 mm
2
3.865 ฿ - 4.278 ฿ 100 มีในสต็อก
สีดำ
3.0 mm
1
12.0 mm
8.023 ฿ - 8.89 ฿ 3215 มีในสต็อก
สีดำ
4.6 mm
แกนเฟอร์ไรต์กลมแบบแยกส่วน พร้อมปลอกพลาสติก
13.4 mm
8.719 ฿ - 9.661 ฿ 355010 มีในสต็อก
สีดำ
2.7 mm
1
5.266 ฿ - 5.833 ฿ 171450 มีในสต็อก
สีดำ
5.1 mm
แกนเฟอร์ไรต์กลมแบบแยกส่วน พร้อมปลอกพลาสติก
15.7 mm
  • จาก 2
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

465362

ช่วงราคา
7.74 ฿ - 6.983 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
168440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    ฐานบาร์แบน
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.0 mm | 0.354 in ; ธรรมชาติ ;

049100000007

ช่วงราคา
1.373 ฿ - 1.239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.0 mm
  • ความสูงฐาน
    3.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.5 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ ;

049160011407

ช่วงราคา
4.148 ฿ - 3.745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    16.0 mm
  • ความสูงฐาน
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; ; สี - สีดำ ;

12664

ช่วงราคา
5.666 ฿ - 5.113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
432295 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    6.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.8 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.2 mm | 0.126 in ; ; สีดำ ;

12494

ช่วงราคา
5.647 ฿ - 5.095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    3.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    12.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.8 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 4.0 mm | 0.157 in ; ; สี - สีดำ ;

15509

ช่วงราคา
4.093 ฿ - 3.693 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
204025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    11.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    13.3 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 12.2 mm | 0.48 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ ;

POF-40059

ช่วงราคา
16.482 ฿ - 14.881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
188 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
  • ความสูงฐาน
    12.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.6 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ;

047060011407

ช่วงราคา
12.329 ฿ - 11.122 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
602854 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
  • ความสูงฐาน
    2.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ ;

049080011407

ช่วงราคา
3.768 ฿ - 3.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
560279 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    8.0 mm
  • ความสูงฐาน
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.3 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

465364

ช่วงราคา
6.547 ฿ - 5.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
224288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    ฐานบาร์แบน
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 8.1 mm | 0.319 in ; ; สี - สีดำ ;

12495

ช่วงราคา
6.617 ฿ - 5.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    8.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    6.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.9 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

HA300B

ช่วงราคา
18.231 ฿ - 16.454 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    30.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    ฐานเข้ามุม
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

465363

ช่วงราคา
10.255 ฿ - 9.257 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
337 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    25.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    ฐานเข้ามุม
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

465361

ช่วงราคา
6.208 ฿ - 5.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
367518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    ฐานบาร์แบน
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; สีดำ ;

049130011407

ช่วงราคา
3.675 ฿ - 3.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • ความสูงฐาน
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 2.0 mm | 0.079 in ; ; สี - สีดำ ;

50493

ช่วงราคา
2.348 ฿ - 2.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
225020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.5 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ;

049120011407

ช่วงราคา
4.278 ฿ - 3.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.0 mm
  • ความสูงฐาน
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.6 mm | 0.181 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.4 mm | 0.528 in ; สีดำ ;

POF-50185

ช่วงราคา
8.89 ฿ - 8.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3215 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.4 mm
  • ความสูงฐาน
    4.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.1 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 2.7 mm | 0.106 in ; ; สี - สีดำ ;

12493

ช่วงราคา
9.661 ฿ - 8.719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
355010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    9.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.8 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.7 mm | 0.618 in ; สีดำ ;

POF-12664

ช่วงราคา
5.833 ฿ - 5.266 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
171450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.7 mm
  • ความสูงฐาน
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.1 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    TPE/TPV