Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางแบบกดยึด - ขาตั้งกันกระแทก

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน สี รูปทรงฐาน ความสูงฐาน ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
5.6796 ฿ - 6.2953 ฿ 200038 มีในสต็อก
สีดำ
ฐานบาร์แบน
4.9167 ฿ - 5.4476 ฿ 540295 มีในสต็อก
สีดำ
5.0 mm
2
4.8988 ฿ - 5.4298 ฿ 9580 มีในสต็อก
สีดำ
3.2 mm
1
3.5514 ฿ - 3.9351 ฿ 252025 มีในสต็อก
สีดำ
4.0 mm
8
6.7638 ฿ - 7.4955 ฿ 972097 มีในสต็อก
สีดำ
2.3 mm
1
7.9 mm
3.9441 ฿ - 4.3724 ฿ 92056 มีในสต็อก
สีดำ
1.5 mm
1
7.9 mm
3.19 ฿ - 3.5336 ฿ 9873 มีในสต็อก
สีดำ
3.0 mm
1
13.0 mm
5.3896 ฿ - 5.9696 ฿ 585018 มีในสต็อก
สีดำ
ฐานบาร์แบน
3.0294 ฿ - 3.3551 ฿ 32301 มีในสต็อก
สีดำ
4.6 mm
6
5.7421 ฿ - 6.3622 ฿ 180018 มีในสต็อก
สีดำ
8.1 mm
5
2.039 ฿ - 2.2576 ฿ 14520 มีในสต็อก
สีดำ
2.0 mm
2
8.3833 ฿ - 9.2891 ฿ 267010 มีในสต็อก
สีดำ
2.7 mm
1
5.0639 ฿ - 5.6082 ฿ 2188 มีในสต็อก
สีดำ
5.1 mm
3
15.7 mm
15.8208 ฿ - 17.5296 ฿ 37439 มีในสต็อก
สีดำ
ฐานเข้ามุม
8.9009 ฿ - 9.8601 ฿ 337 มีในสต็อก
สีดำ
ฐานเข้ามุม
3.7165 ฿ - 4.1136 ฿ 118 มีในสต็อก
สีดำ
3.0 mm
1
12.0 mm
7.7141 ฿ - 8.5484 ฿ 1715 มีในสต็อก
สีดำ
4.6 mm
3
13.4 mm
6.7147 ฿ - 7.4419 ฿ 168440 มีในสต็อก
สีดำ
ฐานบาร์แบน
1.1912 ฿ - 1.3206 ฿ 107050 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
3.5 mm
2
9.0 mm
3.6005 ฿ - 3.9887 ฿ 13887 มีในสต็อก
สีดำ
4.0 mm
1
16.0 mm
  • จาก 2
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

465364

ช่วงราคา
6.2953 ฿ - 5.6796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    ฐานบาร์แบน
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; ; สี - สีดำ ;

12664

ช่วงราคา
5.4476 ฿ - 4.9167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540295 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    6.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.8 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.2 mm | 0.126 in ; ; สีดำ ;

12494

ช่วงราคา
5.4298 ฿ - 4.8988 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    3.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    12.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.8 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 4.0 mm | 0.157 in ; ; สี - สีดำ ;

15509

ช่วงราคา
3.9351 ฿ - 3.5514 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
252025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    11.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    13.3 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 2.3 mm | 0.091 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.9 mm | 0.311 in ; สีดำ ;

POF-40048

ช่วงราคา
7.4955 ฿ - 6.7638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
972097 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.9 mm
  • ความสูงฐาน
    2.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.6 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 1.5 mm | 0.059 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.9 mm | 0.311 in ; สีดำ ;

POF-40022

ช่วงราคา
4.3724 ฿ - 3.9441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    7.9 mm
  • ความสูงฐาน
    1.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.8 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    TPE/TPV
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.0 mm | 0.512 in ; สีดำ ;

049130011407

ช่วงราคา
3.5336 ฿ - 3.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9873 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.0 mm
  • ความสูงฐาน
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

465361

ช่วงราคา
5.9696 ฿ - 5.3896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
585018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    ฐานบาร์แบน
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 4.6 mm | 0.181 in ; ; สี - สีดำ ;

50185

ช่วงราคา
3.3551 ฿ - 3.0294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32301 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    4.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 8.1 mm | 0.319 in ; ; สี - สีดำ ;

12495

ช่วงราคา
6.3622 ฿ - 5.7421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    8.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    6.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.9 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 2.0 mm | 0.079 in ; ; สี - สีดำ ;

50493

ช่วงราคา
2.2576 ฿ - 2.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    2.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.5 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 2.7 mm | 0.106 in ; ; สี - สีดำ ;

12493

ช่วงราคา
9.2891 ฿ - 8.3833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
267010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    9.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.8 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.7 mm | 0.618 in ; สีดำ ;

POF-12664

ช่วงราคา
5.6082 ฿ - 5.0639 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2188 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.7 mm
  • ความสูงฐาน
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.1 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    TPE/TPV
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

HA300B

ช่วงราคา
17.5296 ฿ - 15.8208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    30.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    ฐานเข้ามุม
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

465363

ช่วงราคา
9.8601 ฿ - 8.9009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
337 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    25.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    ฐานเข้ามุม
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ;

049120011407

ช่วงราคา
4.1136 ฿ - 3.7165 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.0 mm
  • ความสูงฐาน
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.6 mm | 0.181 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.4 mm | 0.528 in ; สีดำ ;

POF-50185

ช่วงราคา
8.5484 ฿ - 7.7141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1715 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    13.4 mm
  • ความสูงฐาน
    4.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.1 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; สีดำ ;

465362

ช่วงราคา
7.4419 ฿ - 6.7147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
168440 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ประเภท
    ฐานบาร์แบน
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 9.0 mm | 0.354 in ; ธรรมชาติ ;

049100000007

ช่วงราคา
1.3206 ฿ - 1.1912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    9.0 mm
  • ความสูงฐาน
    3.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.5 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ ;

049160011407

ช่วงราคา
3.9887 ฿ - 3.6005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13887 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    16.0 mm
  • ความสูงฐาน
    4.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์