ขาตั้งกันกระแทกแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุฐาน | สี | รูปทรงฐาน | ความสูงฐาน | ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.865 ฿ - 4.278 ฿ | 100 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6.983 ฿ - 7.74 ฿ | 168440 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
ฐานบาร์แบน
|
|
||
| 5.605 ฿ - 6.208 ฿ | 367518 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
ฐานบาร์แบน
|
|
||
| 3.151 ฿ - 3.489 ฿ | 40301 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
6
|
|
||
| 4.102 ฿ - 4.547 ฿ | 18900 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 5.972 ฿ - 6.617 ฿ | 210018 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
5
|
|
||
| 2.121 ฿ - 2.348 ฿ | 225020 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|
||
| 8.719 ฿ - 9.661 ฿ | 355010 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
|
||
| 5.266 ฿ - 5.833 ฿ | 171450 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 9.257 ฿ - 10.255 ฿ | 337 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
ฐานเข้ามุม
|
|
||
| 8.023 ฿ - 8.89 ฿ | 3215 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
3
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
| 1.239 ฿ - 1.373 ฿ | 3850 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3.745 ฿ - 4.148 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3.406 ฿ - 3.768 ฿ | 389881 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5.907 ฿ - 6.547 ฿ | 224288 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
ฐานบาร์แบน
|
|
||
| 7.034 ฿ - 7.795 ฿ | 776300 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.091 in
2.3 mm
|
1
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 16.454 ฿ - 18.231 ฿ | 39 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
ฐานเข้ามุม
|
|
||
| 5.113 ฿ - 5.666 ฿ | 432295 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
|
||
| 5.095 ฿ - 5.647 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
|
||
| 3.693 ฿ - 4.093 ฿ | 204025 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
8
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ