ขาตั้งกันกระแทกแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุฐาน | สี | รูปทรงฐาน | ความสูงฐาน | ประเภท | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.693 ฿ - 4.093 ฿ | 261025 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
8
|
|
||
| 5.972 ฿ - 6.617 ฿ | 180018 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.319 in
8.1 mm
|
5
|
|
||
| 2.121 ฿ - 2.348 ฿ | 13520 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|
||
| 8.719 ฿ - 9.661 ฿ | 234810 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
1
|
|
||
| 16.454 ฿ - 18.231 ฿ | 37439 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
ฐานเข้ามุม
|
|
||
| 3.865 ฿ - 4.278 ฿ | 37126 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8.023 ฿ - 8.89 ฿ | 1215 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
3
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
| 5.907 ฿ - 6.547 ฿ | 200038 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
ฐานบาร์แบน
|
|
||
| 3.318 ฿ - 3.675 ฿ | 9873 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 6.983 ฿ - 7.74 ฿ | 168440 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
ฐานบาร์แบน
|
|
||
| 1.239 ฿ - 1.373 ฿ | 13850 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
2
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3.745 ฿ - 4.148 ฿ | 7493 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 5.266 ฿ - 5.833 ฿ | 2188 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
3
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 9.257 ฿ - 10.255 ฿ | 30737 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
ฐานเข้ามุม
|
|
||
| 5.113 ฿ - 5.666 ฿ | 540295 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
|
||
| 5.095 ฿ - 5.647 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
|
||
| 14.881 ฿ - 16.482 ฿ | 188 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
2
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 11.122 ฿ - 12.329 ฿ | 668 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3.406 ฿ - 3.768 ฿ | 10610 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 5.605 ฿ - 6.208 ฿ | 585018 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
|
ฐานบาร์แบน
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ