Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางแบบกดยึด - กันกระแทก

มีในสต็อก

กันกระแทกแบบกดเข้าสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ ก้านแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวจากการกระแทก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
สี ทั้งหมด
รูปทรงฐาน ทั้งหมด
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี รูปทรงฐาน ความสูงโดยรวม ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
2.735 ฿ - 3.025 ฿ 9633 มีในสต็อก
สีดำ
กลม
24.5 mm
2.8108 ฿ - 3.1187 ฿ 52265 มีในสต็อก
สีดำ
กลม
20.0 mm
1.6196 ฿ - 1.798 ฿ 1100 มีในสต็อก
สีดำ
กลม
9.5 mm
3.025 ฿ - 3.3507 ฿ 147478 มีในสต็อก
สีดำ
กลม
25.0 mm
2.503 ฿ - 2.7751 ฿ 35677 มีในสต็อก
สีดำ
กลม
25.0 mm
2.7483 ฿ - 3.0473 ฿ 1797 มีในสต็อก
สีดำ
กลม
24.5 mm
2.155 ฿ - 2.3914 ฿ 34576 มีในสต็อก
สีเทา
กลม
24.5 mm
23.2985 ฿ - 25.8148 ฿ 18931 มีในสต็อก
สีดำ
กลม
20.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3.5 mm | 0.138 in ; ความสูงฐาน - 4.2 mm | 0.165 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ; ยาง

BPM-2

ช่วงราคา
3.025 ฿ - 2.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9633 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยาง
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงฐาน - 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ; ยาง

BAB-3

ช่วงราคา
3.1187 ฿ - 2.8108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52265 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยาง
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3.8 mm | 0.15 in;ความสูงฐาน - 2.3 mm | 0.091 in;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in สีดำ ยาง

BIB-1

ช่วงราคา
1.798 ฿ - 1.6196 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยาง
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5.4 mm | 0.213 in ; ความสูงฐาน - 2.3 mm | 0.091 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ; ยาง

BAB-2

ช่วงราคา
3.3507 ฿ - 3.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
147478 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยาง
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 5.4 mm | 0.213 in ; ความสูงฐาน - 2.3 mm | 0.091 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ ; ยาง

BAB-1

ช่วงราคา
2.7751 ฿ - 2.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35677 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยาง
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 3.5 mm | 0.138 in ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ ; ยาง

BPM-3-60

ช่วงราคา
3.0473 ฿ - 2.7483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1797 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ยาง
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ; ; ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 10.0 mm | 0.394 in สีเทา ยาง

BPM-1-60

ช่วงราคา
2.3914 ฿ - 2.155 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34576 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    ยาง
ขาตั้งกดยึดพอดี -

1347530

ช่วงราคา
25.8148 ฿ - 23.2985 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18931 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์