Menu Search

ขาตั้งยึดด้วยหมุดแบบกดยึด

มีในสต็อก

ขาตั้งยึดด้วยหมุดแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ หมุดย้ำที่รวมเข้าด้วยกันช่วยให้ติดตั้งลงในรูที่เจาะไว้ล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ขาตั้งเหล่านี้สามารถถอดได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
37 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
12.8226 ฿ - 14.2102 ฿ 66444 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
8.0 mm
21.0 mm
10.2617 ฿ - 11.3682 ฿ 40 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
4.2 mm
21.0 mm
10.2617 ฿ - 11.3682 ฿ 28299 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
4.2 mm
21.0 mm
12.8226 ฿ - 14.2102 ฿ 12039 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
8.0 mm
21.0 mm
11.2209 ฿ - 12.4345 ฿ 155 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
4.0 mm
10.8 mm
10.2617 ฿ - 11.3682 ฿ 13737 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
4.2 mm
21.0 mm
9.2891 ฿ - 10.2974 ฿ 1089 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
4.8 mm
10.0 mm
11.2209 ฿ - 12.4345 ฿ 150 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
4.0 mm
10.8 mm
6.5318 ฿ - 7.2278 ฿ 10126 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
9.6192 ฿ - 10.6543 ฿ 41220 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
9.0 mm
15.0 mm
6.2953 ฿ - 6.9824 ฿ 20724 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
4.2 mm
21.0 mm
11.2209 ฿ - 12.4345 ฿ 7423 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
4.0 mm
10.8 mm
9.1374 ฿ - 10.1234 ฿ 7955 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
5.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
14.228 ฿ - 15.7628 ฿ 1505 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
4.8 mm
10.0 mm
6.9646 ฿ - 7.7186 ฿ 120394 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
7.7 mm
5.0 mm
25.0 mm
9.2846 ฿ - 10.284 ฿ 80920 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
3.5 mm
12.7 mm
11.2209 ฿ - 12.4345 ฿ 10819 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
4.0 mm
10.8 mm
6.5809 ฿ - 7.2947 ฿ 81781 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.2 mm
5.5 mm
14.2 mm
9.7307 ฿ - 10.7837 ฿ 22467 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
3.7 mm
4.8 mm
10.0 mm
12.1802 ฿ - 13.5008 ฿ 43496 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
4.2 mm
6.0 mm
21.0 mm
  • จาก 2
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 8.0 mm | 0.315 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 21.0 mm | 0.827 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.1 mm | 0.083 in

FF-009-P4X8B

ช่วงราคา
14.2102 ฿ - 12.8226 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66444 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    21.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.2 mm | 0.165 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 21.0 mm | 0.827 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 3.8 mm | 0.15 in

FF-005-P4X8B

ช่วงราคา
11.3682 ฿ - 10.2617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    21.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.2 mm | 0.165 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 21.0 mm | 0.827 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.8 mm | 0.071 in

FF-005-P4X6B

ช่วงราคา
11.3682 ฿ - 10.2617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    21.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 6.0 mm | 0.236 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 21.0 mm | 0.827 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ;

FF-009-P4X6B

ช่วงราคา
14.2102 ฿ - 12.8226 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    21.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.0 mm | 0.157 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.8 mm | 0.425 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.5 mm | 0.059 in

FF-13-P3.5X6.0B

ช่วงราคา
12.4345 ฿ - 11.2209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.8 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.2 mm | 0.165 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 21.0 mm | 0.827 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.9 mm | 0.114 in

FF-005-P4X7B

ช่วงราคา
11.3682 ฿ - 10.2617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13737 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    21.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.8 mm | 0.189 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in

FSR-1

ช่วงราคา
10.2974 ฿ - 9.2891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.0 mm | 0.157 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.8 mm | 0.425 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.5 mm | 0.02 in

FF-13-P3.5X4.5B

ช่วงราคา
12.4345 ฿ - 11.2209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.8 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 6.0 mm | 0.236 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 15.0 mm | 0.591 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.0 mm | 0.039 in

FF-006-P4X7B

ช่วงราคา
7.2278 ฿ - 6.5318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 9.0 mm | 0.354 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 15.0 mm | 0.591 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.0 mm | 0.039 in

FF-010-P4X7B

ช่วงราคา
10.6543 ฿ - 9.6192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.2 mm | 0.165 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 21.0 mm | 0.827 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in

FF-005-P4X5B

ช่วงราคา
6.9824 ฿ - 6.2953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20724 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    21.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.0 mm | 0.157 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.8 mm | 0.425 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in

FF-13-P3.5X5.5B

ช่วงราคา
12.4345 ฿ - 11.2209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7423 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.8 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 6.0 mm | 0.236 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 15.0 mm | 0.591 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 5.1 mm | 0.201 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in

FF-006-P5X6.5B

ช่วงราคา
10.1234 ฿ - 9.1374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7955 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    15.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.8 mm | 0.189 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.5 mm | 0.098 in

FSR-3

ช่วงราคา
15.7628 ฿ - 14.228 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1505 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 5.0 mm | 0.197 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 25.0 mm | 0.984 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 7.8 mm | 0.307 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in

SFF-023

ช่วงราคา
7.7186 ฿ - 6.9646 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120394 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    25.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 3.5 mm | 0.138 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in

FSR-4

ช่วงราคา
10.284 ฿ - 9.2846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    12.7 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.0 mm | 0.157 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.8 mm | 0.425 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.5 mm | 0.098 in

FF-13-P3.5X7.0B

ช่วงราคา
12.4345 ฿ - 11.2209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.8 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 5.5 mm | 0.217 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 14.2 mm | 0.559 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.1 mm | 0.122 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in

FF-003-P3X5.5B

ช่วงราคา
7.2947 ฿ - 6.5809 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
81781 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    14.2 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 4.8 mm | 0.189 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 3.6 mm | 0.142 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.1 mm | 0.083 in

FSR-2

ช่วงราคา
10.7837 ฿ - 9.7307 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22467 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    10.0 mm
ขายึดแบบรีเวท - TPE ; ความสูง 6.0 mm | 0.236 in ;เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 21.0 mm | 0.827 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.1 mm | 0.161 in ; ความหนาของแผงต่ำสุด - 2.9 mm | 0.114 in

FF-008-P4X8B

ช่วงราคา
13.5008 ฿ - 12.1802 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43496 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    21.0 mm