Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดเข้า

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดเข้าสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
รูปทรงฐาน ทั้งหมด
สี ทั้งหมด
วัสดุฐาน ทั้งหมด
11 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน สี รูปทรงฐาน สั่งซื้อ
4.2028 ฿ - 4.6579 ฿ 1538 มีในสต็อก
สีดำ
กลม
28.0858 ฿ - 31.1197 ฿ 7010 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
สีเหลี่ยม
23.2628 ฿ - 25.7747 ฿ 7010 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
สีเหลี่ยม
55.0472 ฿ - 60.9945 ฿ 7010 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
สีเหลี่ยม
77.6051 ฿ - 85.9884 ฿ 2172 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
44.0048 ฿ - 48.7608 ฿ 10490 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
45.9232 ฿ - 50.8845 ฿ 528 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
26.4037 ฿ - 29.2547 ฿ 18 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
105.3741 ฿ - 116.7601 ฿ 30 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
กลม
64.4389 ฿ - 71.399 ฿ 62986 มีในสต็อก
LDPE
สีดำ
สีเหลี่ยม
11.444 ฿ - 12.6799 ฿ 94212 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
ขาแบบอาน - สี: สีดำ ; ; ประเภท : สลักยึดศูนย์กลาง

465456

ช่วงราคา
4.6579 ฿ - 4.2028 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; สีดำ ; LDPE

HIT400200-RB

ช่วงราคา
31.1197 ฿ - 28.0858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    40.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 - 40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; สีดำ ; LDPE

HITF400200-RB

ช่วงราคา
25.7747 ฿ - 23.2628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    40.0 mm
  • ความสูงฐาน
    40.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 - 40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; สีดำ ; LDPE

HIT500300-RB

ช่วงราคา
60.9945 ฿ - 55.0472 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ความสูงฐาน
    50.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    25.0 - 50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 51.5 mm | 2.028 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ ; LDPE

HIR320-15B

ช่วงราคา
85.9884 ฿ - 77.6051 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    51.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ ; LDPE

HIS300-RBKNP

ช่วงราคา
48.7608 ฿ - 44.0048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
  • ความสูงฐาน
    30.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 46.2 mm | 1.819 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ ; LDPE

HIR200-20B

ช่วงราคา
50.8845 ฿ - 45.9232 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.0 mm
  • ความสูงฐาน
    46.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ ; LDPE

HIS200-RB

ช่วงราคา
29.2547 ฿ - 26.4037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    20.0 mm
  • ความสูงฐาน
    20.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    20.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 51.7 mm | 2.035 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; สีดำ ; LDPE

HIR380-20B

ช่วงราคา
116.7601 ฿ - 105.3741 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    38.0 mm
  • ความสูงฐาน
    51.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    38.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    38.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    38.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 50.0 mm | 1.969 in ; สีดำ ; LDPE

HIT500250-RB

ช่วงราคา
71.399 ฿ - 64.4389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
62986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    50.0 mm
  • ความสูงฐาน
    50.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    25.0 - 50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    50.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.5 mm | 0.492 in ; สี - สีดำ ; วัสดุฐาน - PVC

1347534

ช่วงราคา
12.6799 ฿ - 11.444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94212 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    9.5 mm
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • วัสดุฐาน
    PVC