Menu Search

จุกเปล่าอุดสายเคเบิลแบบกดเข้า

มีในสต็อก

จุกเปล่าสายเคเบิลแบบกดเข้าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ทั้งหมด
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ทั้งหมด
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สั่งซื้อ
6.157 ฿ - 6.8218 ฿ 846 มีในสต็อก
28.8 mm
22.4686 ฿ - 24.8957 ฿ 332 มีในสต็อก
44.3 mm
10.9265 ฿ - 12.1088 ฿ 2015 มีในสต็อก
39.1 mm
6.5719 ฿ - 7.2813 ฿ 5550 มีในสต็อก
31.8 mm
29.5403 ฿ - 32.7348 ฿ 29 มีในสต็อก
50.0 mm
จุกเปล่า - ; ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.2 mm | 0.48 in;เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.8 mm | 1.134 in;กดยึด;ซิลิโคน;สีดำ

551846

ช่วงราคา
6.157 ฿ - 6.8218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
846 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.8 mm
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 22.8 mm | 0.898 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 44.3 mm | 1.744 in ; กดยึด ; ซิลิโคน ; สีดำ

551849

ช่วงราคา
22.4686 ฿ - 24.8957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
332 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    44.3 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 39.1 mm | 1.539 in ; กดยึด ; ซิลิโคน ; สีดำ

551848

ช่วงราคา
10.9265 ฿ - 12.1088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    39.1 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 31.8 mm | 1.252 in ; กดยึด ; ซิลิโคน ; สีดำ

551847

ช่วงราคา
6.5719 ฿ - 7.2813 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    31.8 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; กดยึด ; ซิลิโคน ; สีดำ

551850

ช่วงราคา
29.5403 ฿ - 32.7348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm