Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้ามีดีไซน์แบบกดเข้า นอกจากนี้ยังดีไซน์ให้มีครีบยืดหยุ่นที่ยึดแน่นกับรูอุดทุกครั้ง

แผ่นป้องกันหน้าแปลนนี้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานหน้าแปลน ANSI B16.5 Class 150, DIN2627 ถึง 2638 และมาตรฐาน BS5504

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: เหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ทั้งหมด
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ ทั้งหมด
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ทั้งหมด
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง
ความสูงโดยรวม ทั้งหมด
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง
เส้นผ่านศูนย์กลางครีบ ทั้งหมด
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ เส้นผ่านศูนย์กลางครีบ เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
15.6959 ฿ - 17.3913 ฿ 4664 มีในสต็อก
13.0 mm
24.0 mm
100.0 mm
DN 20, 3/4
21.0 mm
640.0478 ฿ - 709.1892 ฿ 443 มีในสต็อก
284.0 mm
319.0 mm
450.0 mm
DN 300, 12"
48.5 mm
9.9628 ฿ - 11.038 ฿ 515 มีในสต็อก
6.8 mm
14.2 mm
86.0 mm
DN 10, 3/8
21.0 mm
36.3665 ฿ - 40.2972 ฿ 7435 มีในสต็อก
18.0 mm
30.0 mm
110.0 mm
DN 25, 1"
25.0 mm
47.0654 ฿ - 52.1516 ฿ 43 มีในสต็อก
40.0 mm
56.5 mm
160.0 mm
DN 50, 2"
32.0 mm
38.5081 ฿ - 42.6663 ฿ 1080 มีในสต็อก
30.0 mm
45.5 mm
146.0 mm
DN 40, 1 1/2
32.0 mm
113.3737 ฿ - 125.6253 ฿ 230 มีในสต็อก
139.0 mm
163.0 mm
280.0 mm
DN 150, 6"
50.0 mm
40.4399 ฿ - 44.8078 ฿ 375 มีในสต็อก
53.0 mm
72.5 mm
180.0 mm
DN 65, 2 1/2
36.0 mm
249.0064 ฿ - 275.9098 ฿ 235 มีในสต็อก
237.0 mm
263.0 mm
403.0 mm
DN 250, 10"
52.0 mm
60.3253 ฿ - 66.8437 ฿ 377 มีในสต็อก
66.0 mm
85.5 mm
196.0 mm
DN 80, 3"
36.0 mm
8.8607 ฿ - 9.8155 ฿ 3819 มีในสต็อก
8.5 mm
19.0 mm
90.0 mm
DN 15, 1/2
21.0 mm
19.631 ฿ - 21.7503 ฿ 2499 มีในสต็อก
23.0 mm
39.0 mm
136.0 mm
DN 32, 1 1/4
32.0 mm
69.2619 ฿ - 76.744 ฿ 10 มีในสต็อก
110.0 mm
134.0 mm
246.0 mm
DN 125, 5"
46.0 mm
61.1819 ฿ - 67.794 ฿ 1669 มีในสต็อก
86.0 mm
110.0 mm
216.0 mm
DN 100, 4"
46.0 mm
212.2115 ฿ - 235.1352 ฿ 300 มีในสต็อก
186.0 mm
210.0 mm
336.0 mm
DN 200, 8"
52.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 20 3/4; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552069

ช่วงราคา
17.3913 ฿ - 15.6959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4664 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 20, 3/4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    13.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 30012"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

1258269

ช่วงราคา
709.1892 ฿ - 640.0478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
443 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 300, 12"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    284.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 10 3/8; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552067

ช่วงราคา
11.038 ฿ - 9.9628 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 10, 3/8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    6.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 25 1"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552070

ช่วงราคา
40.2972 ฿ - 36.3665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 25, 1"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    18.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 50 2"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552073

ช่วงราคา
52.1516 ฿ - 47.0654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 50, 2"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    40.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 40 1 1/2; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552072

ช่วงราคา
42.6663 ฿ - 38.5081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 40, 1 1/2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    30.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 150 6"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552078

ช่วงราคา
125.6253 ฿ - 113.3737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 150, 6"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    139.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 65 2 1/2; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552074

ช่วงราคา
44.8078 ฿ - 40.4399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 65, 2 1/2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    53.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 250 10"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552080

ช่วงราคา
275.9098 ฿ - 249.0064 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 250, 10"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    237.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 80 3"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552075

ช่วงราคา
66.8437 ฿ - 60.3253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
377 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 80, 3"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    66.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 15 1/2; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552068

ช่วงราคา
9.8155 ฿ - 8.8607 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 15, 1/2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    8.5 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 32 1 1/4; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552071

ช่วงราคา
21.7503 ฿ - 19.631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2499 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 32, 1 1/4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    23.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 125 5"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552077

ช่วงราคา
76.744 ฿ - 69.2619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 125, 5"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    110.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 100 4"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552076

ช่วงราคา
67.794 ฿ - 61.1819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1669 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 100, 4"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    86.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ - DN 200 8"; ระดับความดัน - 150; สีเหลือง; LDPE

552079

ช่วงราคา
235.1352 ฿ - 212.2115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน
    150
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    DN 200, 8"
  • เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ
    186.0 mm