แผ่นป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้ามีดีไซน์แบบกดเข้า นอกจากนี้ยังดีไซน์ให้มีครีบยืดหยุ่นที่ยึดแน่นกับรูอุดทุกครั้ง
แผ่นป้องกันหน้าแปลนนี้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานหน้าแปลน ANSI B16.5 Class 150, DIN2627 ถึง 2638 และมาตรฐาน BS5504
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | เส้นผ่านศูนย์กลางครีบ | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.6959 ฿ - 17.3913 ฿ | 25435 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
DN 20, 3/4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
640.0478 ฿ - 709.1892 ฿ | 1370 มีในสต็อก |
11.181 in
284.0 mm
|
12.559 in
319.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
DN 300, 12"
|
1.909 in
48.5 mm
|
||
9.9628 ฿ - 11.038 ฿ | 5315 มีในสต็อก |
0.268 in
6.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
DN 10, 3/8
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
36.3665 ฿ - 40.2972 ฿ | 25495 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
DN 25, 1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
47.0654 ฿ - 52.1516 ฿ | 29 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
2.224 in
56.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
DN 50, 2"
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
38.5081 ฿ - 42.6663 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.181 in
30.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
DN 40, 1 1/2
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
113.3737 ฿ - 125.6253 ฿ | 115 มีในสต็อก |
5.472 in
139.0 mm
|
6.417 in
163.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
DN 150, 6"
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
40.4399 ฿ - 44.8078 ฿ | 1069 มีในสต็อก |
2.087 in
53.0 mm
|
2.854 in
72.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
DN 65, 2 1/2
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
249.0064 ฿ - 275.9098 ฿ | 198 มีในสต็อก |
9.331 in
237.0 mm
|
10.354 in
263.0 mm
|
15.866 in
403.0 mm
|
DN 250, 10"
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
60.3253 ฿ - 66.8437 ฿ | 377 มีในสต็อก |
2.598 in
66.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
DN 80, 3"
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
8.8607 ฿ - 9.8155 ฿ | 21979 มีในสต็อก |
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
DN 15, 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
19.631 ฿ - 21.7503 ฿ | 11819 มีในสต็อก |
0.906 in
23.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
DN 32, 1 1/4
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
69.2619 ฿ - 76.744 ฿ | 10 มีในสต็อก |
4.331 in
110.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
9.685 in
246.0 mm
|
DN 125, 5"
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
61.1819 ฿ - 67.794 ฿ | 20136 มีในสต็อก |
3.386 in
86.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
DN 100, 4"
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
212.2115 ฿ - 235.1352 ฿ | 10 มีในสต็อก |
7.323 in
186.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
13.228 in
336.0 mm
|
DN 200, 8"
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.