หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.771 ฿ - 1.959 ฿ | 20856 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
แบบที่ 1
|
||
1.439 ฿ - 1.592 ฿ | 5215 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
แบบที่ 1
|
||
1.766 ฿ - 1.955 ฿ | 1005 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
แบบที่ 1
|
||
3.134 ฿ - 3.47 ฿ | 4285 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
1.663 ฿ - 1.843 ฿ | 7090 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
3.443 ฿ - 3.815 ฿ | 3775 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
ไนลอน
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
5.367 ฿ - 5.945 ฿ | 7327 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
ไนลอน
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
4.049 ฿ - 4.492 ฿ | 6419 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
5.739 ฿ - 6.358 ฿ | 45125 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
โปร่งแสง
|
PP
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
4.977 ฿ - 5.515 ฿ | 22616 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
ไนลอน
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
แบบที่ 1
|
||
1.928 ฿ - 2.13 ฿ | 4 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
ประเภท 19
|
||
5.138 ฿ - 5.698 ฿ | 1500 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.510 in
13 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
ประเภท 19
|
||
10.989 ฿ - 12.177 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.630 in
41.4 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
ประเภท 19
|
||
7.263 ฿ - 8.052 ฿ | 1014 มีในสต็อก |
0.283 in
7.2 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
แบบที่ 1
|
||
2.946 ฿ - 3.259 ฿ | 3000 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.460 in
11.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
ประเภท 19
|
||
5.667 ฿ - 6.272 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.820 in
20.8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
ประเภท 19
|
||
5.568 ฿ - 6.169 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
ประเภท 19
|
||
23.094 ฿ - 25.592 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
1.000 in
25.4 mm
|
2.210 in
56.1 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
ประเภท 19
|
||
4.488 ฿ - 4.968 ฿ | 1046 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
ประเภท 19
|
||
6.214 ฿ - 6.891 ฿ | 4035 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
ประเภท 19
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.