Menu Search

หมุดย้ำ - ระบายความร้อน

มีในสต็อก

หมุดย้ำแบบระบายความร้อนจะยึดติดด้วยสปริง ใช้หมุดย้ำเพื่อยึดแผ่นระบายความร้อนเข้ากับชิปประมวลผลบน PCB สปริงโลหะจะส่งแรงดันอย่างต่อเนื่องไปยังแผ่นระบายความร้อนจนกว่ากาวความร้อนจะทำหน้าที่เพื่อยึดติด

สปริงของเราประกอบไปด้วยสองตัวเลือก ตัวเลือกแรกคือสปริงแบบโลหะชุปโครเมียม และอีกตัวเลือกคือสปริงแบบสแตนเลส นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกติดตั้งตัวเลือกแบบสแตนเลสโดยใช้สกรูหัวแฉกได้ด้วย

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • อัตราการติดไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบยึดคงที่สูงสุด รูปแบบ ความหนาแผง ความยาวของจุดยึด ขนาดรู สั่งซื้อ
5.2558 ฿ - 5.8224 ฿ 55569 มีในสต็อก
3.2 mm
4.0 mm
1
8.0 mm
16.4 mm
3.0 mm
8.3923 ฿ - 9.3024 ฿ 2000 มีในสต็อก
3.1 mm
3.5 mm
2
9.1 mm
20.9 mm
3.1 mm
ระบายความร้อน - ; ; ;ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูระบายความร้อน 3.2 - 4.0 mm | 0.126 - 0.157 in;ความหนาแผง - 8.0 mm | 0.315 in;ไนลอน 6/6;เหล็กกล้า;ธรรมชาติ

HSR-1

ช่วงราคา
5.8224 ฿ - 5.2558 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55569 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    16.4 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
  • ขนาดรู
    3.0 mm
  • ความหนาแผง
    8.0 mm
ระบายความร้อน - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูระบายความร้อน 3.1 - 3.5 mm | 0.122 - 0.138 in; ความหนาแผง - 9.1 mm | 0.358 in; ไนลอน 6/6;เหล็กกล้า;ธรรมชาติ

HSR-2

ช่วงราคา
9.3024 ฿ - 8.3923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    20.9 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.6 mm
  • ขนาดรู
    3.1 mm
  • ความหนาแผง
    9.1 mm