Menu Search

หมุดย้ำ - เดือยกดล็อค

มีในสต็อก

หมุดสแนปล็อกสร้างการเชื่อมต่อที่ประกอบได้เร็วและง่าย ช่วยได้ดีในการใช้งานที่ไม่สามารถใช้น็อตและสกรูได้

หมุดสแนปล็อกเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับติดตั้งตัวเชื่อมต่อเข้ากับบอร์ดวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งดีกว่าการบัดกรี นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นยึดแผงแบบกดติดได้ด้วย หมุดเหล่านี้ใช้งานง่าย โดยแค่สอดเข้าไปในรูของแผงแล้วกดลงไป ทำให้ได้งานที่ดูเรียบร้อยสะอาดตา

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ประกอบด้วยหมุดสแนปล็อกหัวลูกศรที่ให้การยึดที่มั่นคง และยังมีตัวเลือกที่รองรับระยะการยึดที่กว้าง

หมุดสแนปล็อกหนีบและล็อกวัสดุผ่านรูที่เจาะไว้แล้วได้อย่างง่ายดาย และมีความต้านทานการสั่นสะเทือน การเสียดสี และการผุกร่อนสูง

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2
  • สี: ธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
Image
Type 2
Image
Type 3
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ประเภท สั่งซื้อ
3.4488 ฿ - 3.8236 ฿ 17831 มีในสต็อก
5.3 mm
7.6 mm
2.7885 ฿ - 3.0874 ฿ 684355 มีในสต็อก
5.3 mm
6.5 mm
2.9223 ฿ - 3.2302 ฿ 541787 มีในสต็อก
5.2 mm
4.0 mm
0.9994 ฿ - 1.1154 ฿ 261237 มีในสต็อก
5.3 mm
9.8 mm
2.8956 ฿ - 3.2079 ฿ 3472936 มีในสต็อก
5.2 mm
4.0 mm
1.4277 ฿ - 1.5839 ฿ 194280 มีในสต็อก
5.3 mm
9.6 mm
2.4182 ฿ - 2.6859 ฿ 281170 มีในสต็อก
5.2 mm
4.0 mm
1.3519 ฿ - 1.4902 ฿ 78145 มีในสต็อก
5.3 mm
8 mm
3.9084 ฿ - 4.3278 ฿ 97552 มีในสต็อก
5.2 mm
4.0 mm
1.3251 ฿ - 1.4679 ฿ 37842 มีในสต็อก
5.3 mm
7.6 mm
1.1243 ฿ - 1.2403 ฿ 11660 มีในสต็อก
5.3 mm
6.3 mm
1.2359 ฿ - 1.3652 ฿ 289295 มีในสต็อก
5.2 mm
4.0 mm
1.4188 ฿ - 1.5749 ฿ 93975 มีในสต็อก
5.3 mm
12.3 mm
4.4348 ฿ - 4.9122 ฿ 4104 มีในสต็อก
5.3 mm
6.5 mm
1.3608 ฿ - 1.5125 ฿ 337726 มีในสต็อก
5.3 mm
10.4 mm
2.6948 ฿ - 2.9848 ฿ 1350 มีในสต็อก
5.3 mm
10.4 mm
3.4533 ฿ - 3.8281 ฿ 3313 มีในสต็อก
2.5 mm
5.3 mm
8 mm
1
2.3379 ฿ - 2.5877 ฿ 43881 มีในสต็อก
5.3 mm
8.3 mm
4.7248 ฿ - 5.2335 ฿ 969960 มีในสต็อก
5.3 mm
9.8 mm
0.9816 ฿ - 1.0886 ฿ 45 มีในสต็อก
2.5 mm
5.3 mm
7.8 mm
3
  • จาก 2
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.6 mm | 0.22 in

SLP-1-221-01

ช่วงราคา
3.8236 ฿ - 3.4488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17831 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค;หมุดย้ำ -;;; ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 mm | 0.177 in

SLP-1-177-01

ช่วงราคา
3.0874 ฿ - 2.7885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
684355 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 15.9 mm | 0.626 in

SLPA125-625-01

ช่วงราคา
3.2302 ฿ - 2.9223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
541787 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in

SLP100-307-01

ช่วงราคา
1.1154 ฿ - 0.9994 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
261237 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in

SLPA125-500-01

ช่วงราคา
3.2079 ฿ - 2.8956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3472936 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in

SLP-2-307-01

ช่วงราคา
1.5839 ฿ - 1.4277 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
194280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.9 mm | 0.311 in

SLPA125-312-01

ช่วงราคา
2.6859 ฿ - 2.4182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
281170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.2 mm | 0.244 in

SLP-2-245-01

ช่วงราคา
1.4902 ฿ - 1.3519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78145 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in

SLPA125-250-01

ช่วงราคา
4.3278 ฿ - 3.9084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97552 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.6 mm | 0.22 in

SLP100-221-01

ช่วงราคา
1.4679 ฿ - 1.3251 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37842 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 mm | 0.177 in

SLP-2-177-01

ช่วงราคา
1.2403 ฿ - 1.1243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.374 in

SLPA125-375-01

ช่วงราคา
1.3652 ฿ - 1.2359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
289295 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 10.5 mm | 0.413 in

SLP-2-413-01

ช่วงราคา
1.5749 ฿ - 1.4188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
93975 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 mm | 0.177 in

SLP100-177-01

ช่วงราคา
4.9122 ฿ - 4.4348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4104 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.4 mm | 0.331 in

SLP100-330-01

ช่วงราคา
1.5125 ฿ - 1.3608 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
337726 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 8.4 mm | 0.331 in

SLP-1-330-01

ช่วงราคา
2.9848 ฿ - 2.6948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in

SLP-1-236-01

ช่วงราคา
3.8281 ฿ - 3.4533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3313 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.2 mm | 0.244 in

SLP-1-245-01

ช่วงราคา
2.5877 ฿ - 2.3379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43881 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อค หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in

SLP-1-307-01

ช่วงราคา
5.2335 ฿ - 4.7248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
969960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • รูปแบบหมุดยึด
    กดเข้า
พินล็อคแบบดัน หมุดย้ำ-ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 2.5 mm | 0.098 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in

SLP-2-236-01

ช่วงราคา
1.0886 ฿ - 0.9816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.3 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C