ตัวป้องกันขอบ PVC พร้อมแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร ช่วยป้องกันขอบโลหะ ทรงต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น และใช้งานเพียงกดด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เหมาะกับอุณหภูมิตั้งแต่ -25C ถึง 90C
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างของข้อรัดสูงสุด | สี | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,479.455 ฿ - 2,747.316 ฿ | 59 มีในสต็อก |
|
สีเทา
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
3,158.772 ฿ - 3,500.022 ฿ | 72 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
4,282.687 ฿ - 4,745.359 ฿ | 233 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,324.489 ฿ - 2,575.608 ฿ | 59 มีในสต็อก |
|
สีขาว
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
2,007.508 ฿ - 2,224.391 ฿ | 63 มีในสต็อก |
|
สีขาว
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,015.02 ฿ - 4,448.777 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีขาว
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
37.141 ฿ - 37.141 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.142 in
3.6 mm
|
สีดำ
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
41.0416 ฿ - 41.0416 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
51.1832 ฿ - 51.1832 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
สีดำ
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
23.9103 ฿ - 23.9103 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
32.4603 ฿ - 32.4603 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
26.5197 ฿ - 26.5197 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.217 in
5.5 mm
|
สีดำ
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
30.9045 ฿ - 30.9045 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
สีดำ
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
56.6396 ฿ - 56.6396 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.276 in
7.0 mm
|
สีดำ
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
29.3443 ฿ - 29.3443 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1.0 mm
|
สีดำ
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
41.0416 ฿ - 41.0416 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
38.7013 ฿ - 38.7013 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
37.8584 ฿ - 37.8584 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
สีดำ
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
51.1832 ฿ - 51.1832 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.295 in
7.5 mm
|
สีดำ
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
24.9101 ฿ - 24.9101 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
สีดำ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.