ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบพร้อมมือหมุนแบบปีกมาพร้อมกับปะเก็นยางเพื่อการปิดผนึกที่ดี มีให้เลือก 3 ประเภทโดยมีตัวเลือกวัสดุและความยาวมือจับที่แตกต่างกัน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ที่จับสูงสุด | ความสูงปุ่มจับ | วัสดุขอเกี่ยว | จบ | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
279.7869 ฿ - 310.0098 ฿ | 323 มีในสต็อก |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
พ่นสี
|
||
272.6885 ฿ - 302.1529 ฿ | 60 มีในสต็อก |
0.728 in
18.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
แผ่นโครม
|
||
279.8182 ฿ - 310.041 ฿ | 184 มีในสต็อก |
0.335 in
8.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
พ่นสี
|
||
279.7869 ฿ - 310.0098 ฿ | 10 มีในสต็อก |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
แผ่นโครม
|
||
272.6885 ฿ - 302.1529 ฿ | 7 มีในสต็อก |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
แผ่นโครม
|
||
279.7869 ฿ - 310.0098 ฿ | 116 มีในสต็อก |
0.728 in
18.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
แผ่นโครม
|
||
236.206 ฿ - 261.7219 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
พ่นสี
|
||
272.6885 ฿ - 302.1529 ฿ | 220 มีในสต็อก |
0.965 in
24.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
แผ่นโครม
|
||
221.4381 ฿ - 245.3568 ฿ | 60 มีในสต็อก |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
แผ่นโครม
|
||
236.2105 ฿ - 261.7308 ฿ | 12 มีในสต็อก |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
แผ่นโครม
|
||
200.6872 ฿ - 222.3706 ฿ | 573 มีในสต็อก |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
พ่นสี
|
||
110.6075 ฿ - 110.6075 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
Black Powder Coating
|
||
91.8108 ฿ - 91.8108 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
Sand Grain Black ZAMAK
|
||
85.743 ฿ - 85.743 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|
||
179.1511 ฿ - 179.1511 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
Bright Chrome Plating
|
||
279.8182 ฿ - 310.041 ฿ | 632 มีในสต็อก |
0.335 in
8.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
แผ่นโครม
|
||
279.7869 ฿ - 310.0098 ฿ | 73 มีในสต็อก |
1.043 in
26.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
พ่นสี
|
||
111.308 ฿ - 111.308 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.28 in
32.5 mm
|
|
|
Black Powder Coating
|
||
279.8182 ฿ - 310.041 ฿ | 1999 มีในสต็อก |
1.122 in
28.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
เหล็กกล้า
|
พ่นสี
|
||
70.3907 ฿ - 70.3907 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
Zamak
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.