Menu Search

หมุดเฟือง

มีในสต็อก

หมุดประกบคู่ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เหมือนกันสองชิ้นที่เกาะเข้าด้วยกันเพื่อให้การยึดติดที่รวดเร็วและสะดวก ทำหน้าที่เป็นแหวนรองพิเศษสำหรับพื้นผิวขนาดใหญ่ และเหมาะกับการใช้งานที่มีการหมุน เช่น แผ่นวัสดุที่มีการหมุน

หมุดรีเวตเหล่านี้ติดตั้งโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ สกรู หรือชิ้นส่วนอื่น ๆ แค่ประกบทั้งสองชิ้นเข้าหากันด้วยมือเพื่อใช้เป็นชุดยึดวัสดุ

  • มีให้เลือกทั้งแบบมีช่องและไม่มีช่อง
  • อุณหภูมิใช้งาน: -40C ถึง 85C
  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ ดำ และขาว
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V-2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
40 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ ลักษณะหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
4.297 ฿ - 4.761 ฿ 1628 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
9.0 mm
13.0 mm
3.568 ฿ - 3.958 ฿ 5292 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
19.0 mm
5.3 mm
7.5 mm
3.819 ฿ - 4.227 ฿ 4545 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
3.178 ฿ - 3.526 ฿ 70509 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
3.336 ฿ - 3.703 ฿ 160671 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
18.0 mm
28.0 mm
3.299 ฿ - 3.661 ฿ 2427 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
5.935 ฿ - 6.575 ฿ 1056 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
5.359 ฿ - 5.935 ฿ 8357 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
19.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
4.213 ฿ - 4.659 ฿ 1866 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
19.0 mm
9.0 mm
13.0 mm
3.717 ฿ - 4.116 ฿ 837950 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
3.332 ฿ - 3.689 ฿ 20720 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
3.791 ฿ - 4.199 ฿ 201860 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
19.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
3.378 ฿ - 3.754 ฿ 1718 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
5.3 mm
7.5 mm
3.359 ฿ - 3.721 ฿ 30284 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
5.3 mm
7.5 mm
3.364 ฿ - 3.721 ฿ 142442 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
20.0 mm
34.0 mm
3.763 ฿ - 4.176 ฿ 3204 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
19.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
4.023 ฿ - 4.454 ฿ 24116 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
19.0 mm
5.3 mm
7.5 mm
3.559 ฿ - 3.939 ฿ 722 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
ไนลอน
20.0 mm
18.0 mm
25.0 mm
1.615 ฿ - 1.791 ฿ 6064 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน
12.0 mm
9.0 mm
13.0 mm
3.796 ฿ - 4.213 ฿ 210438 มีในสต็อก
5.0 mm
สีขาว
ไนลอน
12.0 mm
18.0 mm
28.0 mm
  • จาก 2
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.0 - 13.0 mm | 0.354 - 0.512 in

8100680008VR

ช่วงราคา
4.761 ฿ - 4.297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    9.0 - 13.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.3 - 7.5 mm | 0.209 - 0.295 in

8130670008VR

ช่วงราคา
3.958 ฿ - 3.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.3 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8110700001VR

ช่วงราคา
4.227 ฿ - 3.819 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4545 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8100690001VR

ช่วงราคา
3.526 ฿ - 3.178 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70509 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 18.0 - 28.0 mm | 0.709 - 1.102 in

8110660001VR

ช่วงราคา
3.703 ฿ - 3.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160671 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    18.0 - 28.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8110690001VR

ช่วงราคา
3.661 ฿ - 3.299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2427 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8110700008VR

ช่วงราคา
6.575 ฿ - 5.935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8130700008VR

ช่วงราคา
5.935 ฿ - 5.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8357 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.0 - 13.0 mm | 0.354 - 0.512 in

8130680008VR

ช่วงราคา
4.659 ฿ - 4.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1866 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    9.0 - 13.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8100690008VR

ช่วงราคา
4.116 ฿ - 3.717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
837950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8110690008VR

ช่วงราคา
3.689 ฿ - 3.332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8130690008VR

ช่วงราคา
4.199 ฿ - 3.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
201860 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.3 - 7.5 mm | 0.209 - 0.295 in

8100670008VR

ช่วงราคา
3.754 ฿ - 3.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.3 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.3 - 7.5 mm | 0.209 - 0.295 in

8100670001VR

ช่วงราคา
3.721 ฿ - 3.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.3 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.0 - 34.0 mm | 0.787 - 1.339 in

8100700001VR

ช่วงราคา
3.721 ฿ - 3.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142442 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.0 - 34.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in

8130690001VR

ช่วงราคา
4.176 ฿ - 3.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.0 - 20.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.3 - 7.5 mm | 0.209 - 0.295 in

8130670001VR

ช่วงราคา
4.454 ฿ - 4.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24116 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.3 - 7.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    5.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 18.0 - 25.0 mm | 0.709 - 0.984 in

8170840101VR

ช่วงราคา
3.939 ฿ - 3.559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
722 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 - 15.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    18.0 - 25.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีดำ ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.0 - 13.0 mm | 0.354 - 0.512 in

8110680001VR

ช่วงราคา
1.791 ฿ - 1.615 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6064 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    9.0 - 13.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
รีเวทแบบซี่เฟือง - ไนลอน ; สีขาว ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 18.0 - 28.0 mm | 0.709 - 1.102 in

8100660008VR

ช่วงราคา
4.213 ฿ - 3.796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210438 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 8.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    18.0 - 28.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm