Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
127 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว สี วัสดุ ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
7.3126 ฿ - 8.1023 ฿ 231020 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
20.0 mm
11.3682 ฿ - 12.5951 ฿ 2410 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE - PIR
30.0 mm
15.5398 ฿ - 17.2173 ฿ 167239 มีในสต็อก
15.0 mm
สีดำ
PE
25.0 mm
3.779 ฿ - 4.185 ฿ 1226000 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
40.0 mm
1.0-3.0
18.7164 ฿ - 20.7375 ฿ 32824 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
1.9006 ฿ - 2.1059 ฿ 685410 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
LDPE
20.0 mm
0.8-2.0
5.3048 ฿ - 5.8759 ฿ 143870 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
LDPE
40.0 mm
1.0-3.0
11.0425 ฿ - 12.2337 ฿ 34532 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
LDPE
60.0 mm
4.9836 ฿ - 5.5235 ฿ 23027 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
50.0 mm
1.0-3.0
17.4225 ฿ - 19.3053 ฿ 270 มีในสต็อก
50.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
75.0 mm
4.0333 ฿ - 4.4705 ฿ 5207 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
LDPE
35.0 mm
4.6891 ฿ - 5.1933 ฿ 10 มีในสต็อก
20.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
35.0 mm
12.3676 ฿ - 13.7016 ฿ 13530 มีในสต็อก
40.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
60.0 mm
13.2063 ฿ - 14.634 ฿ 13070 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
60.0 mm
6.4202 ฿ - 7.1163 ฿ 68418 มีในสต็อก
25.0 mm
สีขาว
LDPE - PIR
40.0 mm
32.4894 ฿ - 36.0007 ฿ 149481 มีในสต็อก
60.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
9.4006 ฿ - 10.4178 ฿ 4810 มีในสต็อก
20.0 mm
สีเทา
LDPE - PIR
60.0 mm
34.0108 ฿ - 37.6871 ฿ 770 มีในสต็อก
40.0 mm
สีดำ
LDPE - PIR
100.0 mm
13.0725 ฿ - 14.4824 ฿ 83343 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
LDPE
80.0 mm
126.9414 ฿ - 140.6564 ฿ 40969 มีในสต็อก
100.0 mm
สีดำ
LDPE
150.0 mm
  • จาก 7
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

460769

ช่วงราคา
8.1023 ฿ - 7.3126 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
231020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    มุมฉาก
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • Angle
    10
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - LDPE - PIR ; ; สีดำ ; ; ;

10450

ช่วงราคา
12.5951 ฿ - 11.3682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • Angle
    15
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

460770

ช่วงราคา
17.2173 ฿ - 15.5398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167239 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    มุมฉาก
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • Angle
    10
ยางรองสี่เหลี่ยม - 40.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111361

ช่วงราคา
4.185 ฿ - 3.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1226000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 80.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111370

ช่วงราคา
20.7375 ฿ - 18.7164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32824 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - ; ; ; 20.0 mm;10.0 mm;สึกกร่อนLDPE

111354

ช่วงราคา
2.1059 ฿ - 1.9006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
685410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    0.8-2.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 40.0 mm; 30.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111362

ช่วงราคา
5.8759 ฿ - 5.3048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143870 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - 60.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111368

ช่วงราคา
12.2337 ฿ - 11.0425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - 50.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111363

ช่วงราคา
5.5235 ฿ - 4.9836 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-3.0
Rectangular Tube Insert - 75.0 mm; 50.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111629

ช่วงราคา
19.3053 ฿ - 17.4225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
Rectangular Tube Insert - 35.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

111547

ช่วงราคา
4.4705 ฿ - 4.0333 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5207 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 35.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111699

ช่วงราคา
5.1933 ฿ - 4.6891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 40.0 mm; เงา ; LDPE - PIR

111806

ช่วงราคา
13.7016 ฿ - 12.3676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

18422

ช่วงราคา
14.634 ฿ - 13.2063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 40.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111625

ช่วงราคา
7.1163 ฿ - 6.4202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสาย - 80.0 mm; 60.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498714

ช่วงราคา
36.0007 ฿ - 32.4894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
149481 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 60.0 mm; 20.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

111703

ช่วงราคา
10.4178 ฿ - 9.4006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทา
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 100.0 mm; 40.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE - PIR

199231

ช่วงราคา
37.6871 ฿ - 34.0108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    7.2 mm
ท่อสอดสาย - 80.0 mm; 25.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498712

ช่วงราคา
14.4824 ฿ - 13.0725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
Rectangular Tube Insert - 150.0 mm; 100.0 mm; สึกกร่อน ; LDPE

498690

ช่วงราคา
140.6564 ฿ - 126.9414 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40969 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงหัว
    7.0 mm