Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมผืนผ้า - น้ำหนักเบา

มีในสต็อก

อินเสิร์ตและตัวรองเหมาะกับงานท่อเหลี่ยมเบา เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน
  • สี: ดำ
  • ความหนา = 1.0 ถึง 2.0 มม.

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างหัว ความสูงหัว ความยาวหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
2.589 ฿ - 2.868 ฿ 2010 มีในสต็อก
10.0 mm
3.0 mm
40.0 mm
1.0-2.0
6.71 ฿ - 7.433 ฿ 28523 มีในสต็อก
25.0 mm
4.0 mm
50.0 mm
1.0-2.0
7.494 ฿ - 8.306 ฿ 12230 มีในสต็อก
30.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
1.0-2.0
4.918 ฿ - 5.452 ฿ 334455 มีในสต็อก
20.0 mm
4.0 mm
40.0 mm
1.0-2.0
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความยาวหัว - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างหัว - 10.0 mm | 0.394 in ;

465474

ช่วงราคา
2.868 ฿ - 2.589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-2.0
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • ความยาวหัว
    40.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความยาวหัว - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างหัว - 25.0 mm | 0.984 in ;

465475

ช่วงราคา
7.433 ฿ - 6.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28523 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-2.0
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ความยาวหัว
    50.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความยาวหัว - 50.0 mm | 1.969 in ; ความกว้างหัว - 30.0 mm | 1.181 in ;

465472

ช่วงราคา
8.306 ฿ - 7.494 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-2.0
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
  • ความยาวหัว
    50.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - ความยาวหัว - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างหัว - 20.0 mm | 0.787 in ;

465473

ช่วงราคา
5.452 ฿ - 4.918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
334455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    1.0-2.0
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ความยาวหัว
    40.0 mm