Menu Search

สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน - ถอดได้

มีในสต็อก

สายรัดสายเคเบิลที่ถอดได้ให้ประโยชน์เดียวกันกับสายรัดสายเคเบิลมาตรฐานของ Essentra นอกจากนี้: สายรัดสายเคเบิลนี้จะยังคงล็อคเข้าที่จนกว่าจะถูกถอดโดยเจตนา เหมาะสำหรับใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องการการจับยึดชั่วคราวหรือการซ่อมบำรุง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
13 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด ความยาวโดยรวม สี ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด ความกว้างสายรัด ความหนาของสาย สั่งซื้อ
1.847 ฿ - 2.046 ฿ 23002 มีในสต็อก
50.8 mm
203.2 mm
ธรรมชาติ
100.7 kg
5.308 ฿ - 5.879 ฿ 636 มีในสต็อก
76.2 mm
295.9 mm
ธรรมชาติ
50.0 lb
2.547 ฿ - 2.817 ฿ 40396 มีในสต็อก
50.8 mm
203.2 mm
สีดำ
22.7 kg
4.807 ฿ - 5.327 ฿ 12040 มีในสต็อก
76.2 mm
295.9 mm
สีดำ
22.7 kg
3.118 ฿ - 3.452 ฿ 126 มีในสต็อก
38.1 mm
152.4 mm
สีดำ
50.0 lb
2.297 ฿ - 2.547 ฿ 184399 มีในสต็อก
38.1 mm
152.4 mm
ธรรมชาติ
50.0 lb
2.501 ฿ - 2.775 ฿ 1452 มีในสต็อก
50.8 mm
203.2 mm
ธรรมชาติ
50.0 lb
3.021 ฿ - 3.021 ฿ 1188300 มีในสต็อก
49.0 mm
200.0 mm
สีดำ
50 lb
7.141 ฿ - 7.141 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
76.0 mm
300.0 mm
สีดำ
50 lb
6.635 ฿ - 6.635 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
60.0 mm
250.0 mm
สีดำ
50 lb
4.232 ฿ - 4.232 ฿ 457266 มีในสต็อก
35.0 mm
150.0 mm
ธรรมชาติ
50 lb
4.232 ฿ - 4.232 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
35.0 mm
150.0 mm
สีดำ
50 lb
4.993 ฿ - 4.993 ฿ 113400 มีในสต็อก
49.0 mm
200.0 mm
สีดำ
50 lb
สายรัดเคเบิล - 203.2 mm | 8 in ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6

WIT-50R-M

ช่วงราคา
2.046 ฿ - 1.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23002 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    50.8 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    100.7 kg
  • ความยาวโดยรวม
    203.2 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
สายรัดเคเบิล - 295.9 mm | 11.65 in ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6

WIT-50LR-M

ช่วงราคา
5.879 ฿ - 5.308 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
636 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    76.2 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    50.0 lb
  • ความยาวโดยรวม
    295.9 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
สายรัดเคเบิล - 203.2 mm | 8 in ; สีดำ ; ไนลอน 6/6

WIT-50RR-UVB-M

ช่วงราคา
2.817 ฿ - 2.547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    50.8 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    22.7 kg
  • ความยาวโดยรวม
    203.2 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Nylon-66 (PA-66)
สายรัดเคเบิล - 295.9 mm | 11.65 in ; สีดำ ; ไนลอน

WIT-50LR-UVB-M

ช่วงราคา
5.327 ฿ - 4.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    76.2 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    22.7 kg
  • ความยาวโดยรวม
    295.9 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Nylon-66 (PA-66)
สายรัดเคเบิล 7.9 mm 152.4 mm 38.1 mm ไนลอน 6/6 สีดำ

WIT-50SR-UVB-M

ช่วงราคา
3.452 ฿ - 3.118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    38.1 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    50.0 lb
  • ความยาวโดยรวม
    152.4 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
สายรัดเคเบิล - 152.4 mm | 6 in ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6

WIT-50SR-M

ช่วงราคา
2.547 ฿ - 2.297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
184399 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    38.1 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    50.0 lb
  • ความยาวโดยรวม
    152.4 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
สายรัดเคเบิล - 203.2 mm | 8 in ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6

WIT-50RR-M

ช่วงราคา
2.775 ฿ - 2.501 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1452 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    50.8 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    50.0 lb
  • ความยาวโดยรวม
    203.2 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
สายรัดเคเบิล 4.8 mm 200.0 mm 49.0 mm PA66 สีดำ

20704902

ช่วงราคา
3.021 ฿ - 3.021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1188300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    49.0 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    50 lb
  • ความยาวโดยรวม
    200.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    PA66
สายรัดเคเบิล 7.6 mm 300.0 mm 76.0 mm PA66 สีดำ

20704988

ช่วงราคา
7.141 ฿ - 7.141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    76.0 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    50 lb
  • ความยาวโดยรวม
    300.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    PA66
สายรัดเคเบิล 7.6 mm 250.0 mm 60.0 mm PA66 สีดำ

20704995

ช่วงราคา
6.635 ฿ - 6.635 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    60.0 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    50 lb
  • ความยาวโดยรวม
    250.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    PA66
สายรัดเคเบิล 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA66 ธรรมชาติ

20704964

ช่วงราคา
4.232 ฿ - 4.232 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
457266 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    35.0 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    50 lb
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    PA66
สายรัดเคเบิล 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA66 สีดำ

20705022

ช่วงราคา
4.232 ฿ - 4.232 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    35.0 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    50 lb
  • ความยาวโดยรวม
    150.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    PA66
สายรัดเคเบิล 7.6 mm 200.0 mm 49.0 mm PA66 สีดำ

20705008

ช่วงราคา
4.993 ฿ - 4.993 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิลสูงสุด
    49.0 mm
  • ความทนแรงดึงของห่วงต่ำสุด
    50 lb
  • ความยาวโดยรวม
    200.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    PA66