แหวนยึดทำหน้าที่เหมือนบ่าซึ่งยึดส่วนประกอบและชุดประกอบให้เข้าที่บนเพลาเรียบ และยังสามารถใช้ในโครงหรือรูสำหรับใช้ครั้งเดียว โดยการใช้งานที่ได้นิยมใช้กัน ได้แก่ เพลายึด
มีการติดตั้งไว้ในร่องที่ทำไว้ล่วงหน้าบนเพลาและหมุด ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นบ่าและยึดส่วนประกอบหรือชุดประกอบที่กำหนด แหวนได้รับการออกแบบมาให้มีขอบ เพื่อให้ประกอบและถอดชิ้นส่วนได้ง่าย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยแหวนล็อกตำแหน่ง ซึ่งนอกจากทำหน้าที่เหมือนกับแหวนล็อกแล้ว ยังสามารถใช้เป็นช่องว่างระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ได้อีกด้วย มีการประกอบที่แน่นหนาซึ่งสามารถปรับและถอดออกได้ด้วยมือ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ความสูงของร่องที่เข้ากันได้ | ประเภทแหวนรอง | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีแดง
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
แหวนรองครึ่งวงกลม
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีแดง
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
แหวนรองครึ่งวงกลม
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีแดง
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
แหวนรองครึ่งวงกลม
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีแดง
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
แหวนรองครึ่งวงกลม
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีแดง
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
แหวนรองครึ่งวงกลม
|
|||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีแดง
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
แหวนรองครึ่งวงกลม
|
|||
0.812 ฿ - 0.8923 ฿ | 19 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
วงแหวนยึด
|
||
1.3652 ฿ - 1.5125 ฿ | 100856 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
วงแหวนยึด
|
||
0.5577 ฿ - 0.6157 ฿ | 22000 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
วงแหวนยึด
|
||
0.9503 ฿ - 1.0574 ฿ | 95155 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
วงแหวนยึด
|
||
0.5175 ฿ - 0.5711 ฿ | 1048 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
วงแหวนยึด
|
||
0.7005 ฿ - 0.7763 ฿ | 5490 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
วงแหวนยึด
|
||
0.5845 ฿ - 0.6425 ฿ | 33590 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
วงแหวนยึด
|
||
0.6514 ฿ - 0.7272 ฿ | 518 มีในสต็อก |
สีดำ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
วงแหวนยึด
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ