Menu Search

จุกปลายท่อแบบมีสัน

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายท่อยางชนิดนี้ไม่มีเกลียวและมีให้เลือกทั้งสีแดงหรือเหลือง เรามีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
ความสูงภายใน ทั้งหมด
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง
สี ทั้งหมด
14 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
37.4105 ฿ - 41.4527 ฿ 6772 มีในสต็อก
สีเหลือง
34.6 mm
2.8153 ฿ - 3.1187 ฿ 222 มีในสต็อก
สีแดง
20.0 mm
1.6999 ฿ - 1.8828 ฿ 1878 มีในสต็อก
สีแดง
20.0 mm
4.1359 ฿ - 4.5821 ฿ 558 มีในสต็อก
สีแดง
26.5 mm
8.4993 ฿ - 9.4184 ฿ 510 มีในสต็อก
สีแดง
27.0 mm
1.7846 ฿ - 1.9765 ฿ 47258 มีในสต็อก
สีแดง
20.0 mm
1.6642 ฿ - 1.8426 ฿ 24450 มีในสต็อก
สีแดง
20.0 mm
0.7317 ฿ - 0.812 ฿ 4225 มีในสต็อก
สีแดง
16.0 mm
3.8771 ฿ - 4.2965 ฿ 813 มีในสต็อก
สีแดง
26.5 mm
0.9012 ฿ - 0.9994 ฿ 10222 มีในสต็อก
สีแดง
16.0 mm
0.9548 ฿ - 1.0574 ฿ 149597 มีในสต็อก
สีแดง
20.0 mm
1.2805 ฿ - 1.4188 ฿ 7820 มีในสต็อก
สีแดง
20.0 mm
4.0734 ฿ - 4.5151 ฿ 396 มีในสต็อก
สีแดง
26.5 mm
7.0136 ฿ - 7.7721 ฿ 339 มีในสต็อก
สีแดง
27.8 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน110.0 mm | 4.331 in ; ความสูงภายใน 34.6 mm | 1.362 in

12960

ช่วงราคา
41.4527 ฿ - 37.4105 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6772 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • ความสูงภายใน
    34.6 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน25.0 mm | 0.984 in ; ความสูงภายใน 20.0 mm | 0.787 in

12779

ช่วงราคา
3.1187 ฿ - 2.8153 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
222 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงภายใน 20.0 mm | 0.787 in

12777

ช่วงราคา
1.8828 ฿ - 1.6999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1878 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงภายใน 26.5 mm | 1.043 in

12781

ช่วงราคา
4.5821 ฿ - 4.1359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • ความสูงภายใน
    26.5 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงภายใน 27.0 mm | 1.063 in

12782

ช่วงราคา
9.4184 ฿ - 8.4993 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • ความสูงภายใน
    27.0 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน22.0 mm | 0.866 in ; ความสูงภายใน 20.0 mm | 0.787 in

12850

ช่วงราคา
1.9765 ฿ - 1.7846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47258 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงภายใน 20.0 mm | 0.787 in

12849

ช่วงราคา
1.8426 ฿ - 1.6642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน12.0 mm | 0.472 in ; ความสูงภายใน 16.0 mm | 0.63 in

12774

ช่วงราคา
0.812 ฿ - 0.7317 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4225 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • ความสูงภายใน
    16.0 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน28.0 mm | 1.102 in ; ความสูงภายใน 26.5 mm | 1.043 in

12780

ช่วงราคา
4.2965 ฿ - 3.8771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
813 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • ความสูงภายใน
    26.5 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน10.2 mm | 0.402 in ; ความสูงภายใน 16.0 mm | 0.63 in

12773

ช่วงราคา
0.9994 ฿ - 0.9012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10222 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • ความสูงภายใน
    16.0 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน15.0 mm | 0.591 in ; ความสูงภายใน 20.0 mm | 0.787 in

12775

ช่วงราคา
1.0574 ฿ - 0.9548 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
149597 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน16.0 mm | 0.63 in ; ความสูงภายใน 20.0 mm | 0.787 in

12776

ช่วงราคา
1.4188 ฿ - 1.2805 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงภายใน 26.5 mm | 1.043 in

12846

ช่วงราคา
4.5151 ฿ - 4.0734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    26.5 mm
ฝาครอบปลายท่อแบบมีสัน - สีแดง เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน54.0 mm | 2.126 in ; ความสูงภายใน 27.8 mm | 1.094 in

12982

ช่วงราคา
7.7721 ฿ - 7.0136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
339 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูระบาย
    ไม่
  • ความสูงภายใน
    27.8 mm