Menu Search

จุกปลายท่อแบบมีสัน

มีในสต็อก

ปลั๊กท่อโครงมีให้เลือก 2 รูปแบบด้วยโครงยืดหยุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการต่างๆ ของ NPT และท่อเจาะ ผนังตรงบนเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของจุกมีการป้องกันการเสียดสีซึ่งเหมาะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเมตเพื่อการป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ดีเยี่ยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางสันสูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสันต่ำสุด เส้นผ่าศูนย์กลางหัว สั่งซื้อ
18.56 ฿ - 20.565 ฿ 50393 มีในสต็อก
62.7 mm
11.08 ฿ - 12.278 ฿ 83818 มีในสต็อก
41.0 mm
62.358 ฿ - 69.095 ฿ 19 มีในสต็อก
2.218 ฿ - 2.459 ฿ 418 มีในสต็อก
9.9 mm
3.044 ฿ - 3.373 ฿ 11600 มีในสต็อก
15.4 mm
5.239 ฿ - 5.805 ฿ 42020 มีในสต็อก
29.8 mm
2.496 ฿ - 2.765 ฿ 11220 มีในสต็อก
11.6 mm
10.913 ฿ - 12.092 ฿ 20020 มีในสต็อก
39.5 mm
4.705 ฿ - 5.215 ฿ 19219 มีในสต็อก
27.6 mm
31.845 ฿ - 35.283 ฿ 204 มีในสต็อก
113.9 mm
4.158 ฿ - 4.608 ฿ 102020 มีในสต็อก
19.7 mm
4.436 ฿ - 4.914 ฿ 19 มีในสต็อก
24.7 mm
4.436 ฿ - 4.914 ฿ 11819 มีในสต็อก
26.2 mm
15.229 ฿ - 16.876 ฿ 20637 มีในสต็อก
48.1 mm
18.003 ฿ - 19.948 ฿ 44620 มีในสต็อก
59.2 mm
82.825 ฿ - 91.771 ฿ 40 มีในสต็อก
6.923 ฿ - 7.67 ฿ 1819 มีในสต็อก
32.2 mm
4.097 ฿ - 4.538 ฿ 78618 มีในสต็อก
21.8 mm
26.309 ฿ - 29.149 ฿ 2039 มีในสต็อก
75.2 mm
27.687 ฿ - 30.68 ฿ 11220 มีในสต็อก
84.0 mm
  • จาก 3
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 62.7 mm | 2.469 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492221

ช่วงราคา
20.565 ฿ - 18.56 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    62.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.7 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 41.0 mm | 1.614 in ; ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE - PIR

492216

ช่วงราคา
12.278 ฿ - 11.08 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    41.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.0 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 113 mm | 4.450 in ; 57.2 - 112 mm | 2.250 - 4.409 in ; NPT ; สีดำ ; PE

RPP4A

ช่วงราคา
69.095 ฿ - 62.358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 9.9 mm | 0.39 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492200

ช่วงราคา
2.459 ฿ - 2.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.6 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 15.4 mm | 0.606 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492203

ช่วงราคา
3.373 ฿ - 3.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 29.8 mm | 1.173 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492211

ช่วงราคา
5.805 ฿ - 5.239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    29.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.1 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 11.6 mm | 0.457 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492201

ช่วงราคา
2.765 ฿ - 2.496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.6 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 39.5 mm | 1.555 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492215

ช่วงราคา
12.092 ฿ - 10.913 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    39.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.7 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 27.6 mm | 1.087 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492210

ช่วงราคา
5.215 ฿ - 4.705 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19219 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    27.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.4 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 113.9 mm | 4.484 in ; ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE - PIR

492226

ช่วงราคา
35.283 ฿ - 31.845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
204 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    113.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    34.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 19.7 mm | 0.776 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492205

ช่วงราคา
4.608 ฿ - 4.158 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 24.7 mm | 0.972 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492208

ช่วงราคา
4.914 ฿ - 4.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    24.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.4 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 26.2 mm | 1.031 in ; ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE - PIR

492209

ช่วงราคา
4.914 ฿ - 4.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    26.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.5 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 48.1 mm | 1.894 in ; ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE - PIR

492217

ช่วงราคา
16.876 ฿ - 15.229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20637 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    48.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.6 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 59.2 mm | 2.331 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492220

ช่วงราคา
19.948 ฿ - 18.003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    59.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.9 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 138.5 mm | 5.452 in ; 73 - 134 mm | 2.875 - 5.275 in ; NPT ; สีน้ำเงิน ; PE

RPP5A

ช่วงราคา
91.771 ฿ - 82.825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 32.2 mm | 1.268 in ; ; DIN;NPT ; สีแดง ; LDPE - PIR

492212

ช่วงราคา
7.67 ฿ - 6.923 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1819 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    32.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.0 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.8 mm | 0.858 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492207

ช่วงราคา
4.538 ฿ - 4.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78618 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.3 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 75.2 mm | 2.961 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492223

ช่วงราคา
29.149 ฿ - 26.309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    75.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.6 mm
จุกปลายท่อแบบมีสัน - เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 84.0 mm | 3.307 in ; ; DIN ; สีแดง ; LDPE - PIR

492224

ช่วงราคา
30.68 ฿ - 27.687 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    84.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.5 mm