ฝาครอบขอบปลายกลม ออกแบบมาเพื่อปกป้องเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกท่อและแท่งแบบเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีให้เลือกหลายขนาดและความยาว ขึ้นอยู่กับความต้องการนำไปใช้งานของคุณ หมายเลขชิ้นส่วนที่พบ W/R หรือ AR ในนั้น มีวงแหวนหรือโครงเสริมภายใน เพื่อการจับยึดที่แข็งแรงขึ้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.6591 ฿ - 9.5946 ฿ | 1200 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
||
3.5122 ฿ - 3.8916 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
10.7673 ฿ - 11.9305 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
3.0428 ฿ - 3.3716 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
2.274 ฿ - 2.5197 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
5.1753 ฿ - 5.7344 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
||
2.9336 ฿ - 3.2505 ฿ | 4500 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.813 in
20.7 mm
|
||
0.8902 ฿ - 0.9864 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
||
2.97 ฿ - 3.2909 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
6.5952 ฿ - 7.308 ฿ | 7000 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
4.1394 ฿ - 4.5866 ฿ | 6000 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
1.063 in
27 mm
|
||
3.0752 ฿ - 3.4074 ฿ | 5000 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
6.1585 ฿ - 6.8238 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
||
5.4585 ฿ - 6.0482 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.187 in
30.1 mm
|
||
11.4268 ฿ - 12.6613 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
1.875 in
47.6 mm
|
||
5.5718 ฿ - 6.1737 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
||
6.7655 ฿ - 7.4964 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
6.4782 ฿ - 7.178 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
5.936 ฿ - 6.5772 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
||
1.4122 ฿ - 1.5647 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
LDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.313 in
8 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.