Menu Search

ฝาครอบขอบปลายกลม - มาตรฐาน

มีในสต็อก

ฝาครอบขอบปลายกลม ออกแบบมาเพื่อปกป้องเส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอกท่อและแท่งแบบเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีให้เลือกหลายขนาดและความยาว ขึ้นอยู่กับความต้องการนำไปใช้งานของคุณ หมายเลขชิ้นส่วนที่พบ W/R หรือ AR ในนั้น มีวงแหวนหรือโครงเสริมภายใน เพื่อการจับยึดที่แข็งแรงขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
29 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
3.0607 ฿ - 3.3908 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
LDPE
22.2 mm
5.1487 ฿ - 5.7064 ฿ 2000 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE
22.2 mm
2.9179 ฿ - 3.2347 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
LDPE
22.2 mm
0.8879 ฿ - 0.9816 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
LDPE
15.9 mm
2.9536 ฿ - 3.2748 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
LDPE
22.2 mm
9.5 mm
6.563 ฿ - 7.2724 ฿ 7000 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
LDPE
19.1 mm
3.7076 ฿ - 4.1091 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
LDPE
22.2 mm
22.2 mm
3.2347 ฿ - 3.5827 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
LDPE
22.2 mm
14.3 mm
2.262 ฿ - 2.5074 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
LDPE
9.5 mm
25.4 mm
  • จาก 2
ฝาครอบขอบปลายกลม - มาตรฐาน - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.250 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.875 in ;

A1/4W/RA

ช่วงราคา
3.3908 ฿ - 3.0607 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบขอบปลายกลม - มาตรฐาน - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.8 mm | 1.250 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.875 in ;

A1-1/4A

ช่วงราคา
5.7064 ฿ - 5.1487 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบขอบปลายกลม - มาตรฐาน - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.7 mm | 0.813 in ; ความสูงภายใน 22.2 mm | 0.875 in ;

A13/16W/RA

ช่วงราคา
3.2347 ฿ - 2.9179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบขอบปลายกลม - มาตรฐาน - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.7 mm | 0.187 in ; ความสูงภายใน 15.9 mm | 0.625 in ;

A3/16W/RA

ช่วงราคา
0.9816 ฿ - 0.8879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงภายใน
    15.9 mm
ฝาครอบปลายกลมมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 22.2 mm | 0.875 in ความสูงด้านใน สีน้ำเงิน

A3/8W/RA

ช่วงราคา
3.2748 ฿ - 2.9536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.5 mm
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบขอบปลายกลม - มาตรฐาน - สีน้ำเงิน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.4 mm | 1.000 in ; ความสูงภายใน 19.1 mm | 0.750 in ;

A1W/RA

ช่วงราคา
7.2724 ฿ - 6.563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความสูงภายใน
    19.1 mm
ฝาครอบปลายกลมมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 22.2 mm | 0.875 in ความสูงด้านใน สีน้ำเงิน

A7/8W/RA

ช่วงราคา
4.1091 ฿ - 3.7076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.2 mm
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายกลมมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 22.2 mm | 0.875 in ความสูงด้านใน สีน้ำเงิน

A9/16W/RA

ช่วงราคา
3.5827 ฿ - 3.2347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.3 mm
  • ความสูงภายใน
    22.2 mm
ฝาครอบปลายกลมมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน, 9.5 mm | 0.375 in ความสูงด้านใน สีน้ำเงิน

AS1A

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.4 mm
  • ความสูงภายใน
    9.5 mm