Menu Search

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - มาตรฐาน

มีในสต็อก

ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
37 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ สี วัสดุ ความสูงภายใน สั่งซื้อ
7.7052 ฿ - 8.5395 ฿ 18521 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
2.8867 ฿ - 3.199 ฿ 21572 มีในสต็อก
สีขาว
LDPE
5.7421 ฿ - 6.3622 ฿ 71135 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.5336 ฿ - 3.9173 ฿ 32422 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
3.199 ฿ - 3.5425 ฿ 18823 มีในสต็อก
สีขาว
LDPE
5.5279 ฿ - 6.1258 ฿ 18402 มีในสต็อก
สีขาว
LDPE
2.387 ฿ - 2.6457 ฿ 7523 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
4.2207 ฿ - 4.6758 ฿ 22780 มีในสต็อก
สีขาว
LDPE
9.1552 ฿ - 10.1457 ฿ 24018 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
2.6368 ฿ - 2.9223 ฿ 30350 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
4.7828 ฿ - 5.3004 ฿ 9662 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
11.1005 ฿ - 12.3006 ฿ 11244 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.2837 ฿ - 3.6362 ฿ 2560 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
4.3991 ฿ - 4.8721 ฿ 24004 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
20.0638 ฿ - 22.2277 ฿ 21688 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
32.0 mm
27.2827 ฿ - 30.2318 ฿ 69039 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
39.0 mm
5.2201 ฿ - 5.7822 ฿ 30 มีในสต็อก
สีขาว
LDPE
10.4357 ฿ - 11.56 ฿ 24987 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
26.0 mm
3.6942 ฿ - 4.0913 ฿ 224581 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.0 mm
22.2322 ฿ - 24.6325 ฿ 15102 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
34.0 mm
  • จาก 2
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ

465366

ช่วงราคา
8.5395 ฿ - 7.7052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18521 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 18.0 mm | 0.709 in ; สีขาว

465374

ช่วงราคา
3.199 ฿ - 2.8867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21572 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ

465367

ช่วงราคา
6.3622 ฿ - 5.7421 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71135 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 25.0 mm | 0.984 in ; สีดำ

465372

ช่วงราคา
3.9173 ฿ - 3.5336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32422 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; สีขาว

600252

ช่วงราคา
3.5425 ฿ - 3.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18823 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 30.0 mm | 1.181 in ; สีขาว

465371

ช่วงราคา
6.1258 ฿ - 5.5279 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18402 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

465377

ช่วงราคา
2.6457 ฿ - 2.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7523 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 25.0 mm | 0.984 in ; สีขาว

465483

ช่วงราคา
4.6758 ฿ - 4.2207 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22780 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

465369

ช่วงราคา
10.1457 ฿ - 9.1552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ

465373

ช่วงราคา
2.9223 ฿ - 2.6368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30350 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ

465365

ช่วงราคา
5.3004 ฿ - 4.7828 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9662 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ

465368

ช่วงราคา
12.3006 ฿ - 11.1005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11244 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

465375

ช่วงราคา
3.6362 ฿ - 3.2837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 28.0 mm | 1.102 in ; สีดำ

465376

ช่วงราคา
4.8721 ฿ - 4.3991 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 28.0 mm | 1.102 in ; สีดำ

1251376

ช่วงราคา
22.2277 ฿ - 20.0638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21688 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    32.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 32.0 mm | 1.26 in ; สีขาว

1251369

ช่วงราคา
30.2318 ฿ - 27.2827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    39.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - สีขาว ; ;

600253

ช่วงราคา
5.7822 ฿ - 5.2201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 22.0 mm | 0.866 in ; สีดำ

1251350

ช่วงราคา
11.56 ฿ - 10.4357 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24987 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    26.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ

1251362

ช่วงราคา
4.0913 ฿ - 3.6942 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
224581 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    13.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 30.0 mm | 1.181 in ; สีดำ

1251374

ช่วงราคา
24.6325 ฿ - 22.2322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ความสูงภายใน
    34.0 mm