Menu Search

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - มาตรฐาน

มีในสต็อก

ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ สี วัสดุ ความสูงภายใน สั่งซื้อ
28.374 ฿ - 31.441 ฿ 189000 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
39.0 mm
20.866 ฿ - 23.117 ฿ 48610 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
32.0 mm
8.013 ฿ - 8.881 ฿ 27508 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
29.0 mm
4.974 ฿ - 5.512 ฿ 35 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
22.0 mm
5.972 ฿ - 6.617 ฿ 184735 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
24.0 mm
11.545 ฿ - 12.793 ฿ 127569 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
33.0 mm
9.521 ฿ - 10.552 ฿ 72018 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
31.0 mm
5.174 ฿ - 5.735 ฿ 1575000 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
17.0 mm
10.603 ฿ - 11.749 ฿ 17000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
24.0 mm
1.336 ฿ - 1.48 ฿ 675000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.0 mm
7.684 ฿ - 8.514 ฿ 52510 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
20.0 mm
5.424 ฿ - 6.013 ฿ 7800 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
18.0 mm
3.591 ฿ - 3.981 ฿ 266000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.0 mm
13.108 ฿ - 14.523 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
30.0 mm
1.587 ฿ - 1.754 ฿ 189000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
11.0 mm
20.866 ฿ - 23.117 ฿ 954470 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
32.0 mm
7.684 ฿ - 8.514 ฿ 89260 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
20.0 mm
3.842 ฿ - 4.255 ฿ 2523994 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.0 mm
13.108 ฿ - 14.523 ฿ 66825 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
30.0 mm
10.853 ฿ - 12.022 ฿ 108000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
26.0 mm
  • จาก 2
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 32.0 mm | 1.26 in ; สีขาว

1251369

ช่วงราคา
31.441 ฿ - 28.374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
189000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    39.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    43.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 28.0 mm | 1.102 in ; สีดำ

1251376

ช่วงราคา
23.117 ฿ - 20.866 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    38.0 mm
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ

465366

ช่วงราคา
8.881 ฿ - 8.013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27508 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    29.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ

465365

ช่วงราคา
5.512 ฿ - 4.974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    22.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    28.0 mm
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ

465367

ช่วงราคา
6.617 ฿ - 5.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
184735 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    31.0 mm
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ

465368

ช่วงราคา
12.793 ฿ - 11.545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127569 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    33.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    40.0 mm
ปลอกโลหะกลม - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

465369

ช่วงราคา
10.552 ฿ - 9.521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    31.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    38.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.0 mm | 0.472 in ; สีขาว

1251365

ช่วงราคา
5.735 ฿ - 5.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1575000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    21.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ

1251352

ช่วงราคา
11.749 ฿ - 10.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 4.0 mm | 0.157 in ; สีดำ

1251366

ช่วงราคา
1.48 ฿ - 1.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
675000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    9.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ

1284230

ช่วงราคา
8.514 ฿ - 7.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 14.0 mm | 0.551 in ; สีขาว

1251361

ช่วงราคา
6.013 ฿ - 5.424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    18.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    23.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 5.0 mm | 0.197 in ; สีดำ

1251379

ช่วงราคา
3.981 ฿ - 3.591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
266000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 25.0 mm | 0.984 in ; สีดำ

1251358

ช่วงราคา
14.523 ฿ - 13.108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6.0 mm | 0.236 in ; สีดำ

1251354

ช่วงราคา
1.754 ฿ - 1.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
189000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    11.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 28.0 mm | 1.102 in ; สีขาว

1251378

ช่วงราคา
23.117 ฿ - 20.866 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
954470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    38.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 16.0 mm | 0.63 in ; สีขาว

1284231

ช่วงราคา
8.514 ฿ - 7.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ

1251362

ช่วงราคา
4.255 ฿ - 3.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2523994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    13.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 25.0 mm | 0.984 in ; สีขาว

1251359

ช่วงราคา
14.523 ฿ - 13.108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66825 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 22.0 mm | 0.866 in ; สีดำ

1251350

ช่วงราคา
12.022 ฿ - 10.853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    26.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    32.0 mm