Menu Search

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - เรียว

มีในสต็อก

ปลอกโลหะขาตั้งเรียวมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC ทรงเรียวช่วยให้การใช้งานมีเสถียรภาพมากขึ้น ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ สี วัสดุ สั่งซื้อ
5.424 ฿ - 6.013 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
8.347 ฿ - 9.248 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีขาว
PVC
1.169 ฿ - 1.295 ฿ 28009 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
ปลอกเตเปอร์ 14.0 mm (DIA) PVC สีดำ

1251360

ช่วงราคา
6.013 ฿ - 5.424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    18.0 mm
ปลอกเตเปอร์ 18.0 mm (DIA) PVC สีขาว

1251371

ช่วงราคา
9.248 ฿ - 8.347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    22.0 mm
ปลอกโลหะกลม - เรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 4.0 mm | 0.157 in สีขาว ; PVC

1251367

ช่วงราคา
1.295 ฿ - 1.169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    9.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm