Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองกลม

มีในสต็อก

อินเสิร์ตแบบกลมใช้สำหรับปิดท้ายผลิตภัณฑ์ท่อ ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นฐานรองท่อ เพื่อเป็นฐานป้องกันรอยขีดข่วนและความเสียหายเมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับพื้นผิว

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้รองรับเกลียวเมทริกและประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อินเสิร์ตนี้มีดีไซน์แบบก้านที่มีสันร่องที่ทำให้มีการจับยึดที่ดีขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกที่มีชิ้นส่วนไม่มาก ซึ่งเหมาะสำหรับส่วนประกอบการตกแต่งที่มีพื้นที่จำกัด

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: ขัดเงา และมีผิวสัมผัส
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ขนาดท่อที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
3.132 ฿ - 3.4711 ฿ 163406 มีในสต็อก
สีดำ
PE
2.03 ฿ - 2.2486 ฿ 806070 มีในสต็อก
สีดำ
PE
3.1499 ฿ - 3.489 ฿ 133038 มีในสต็อก
สีดำ
PE
20.0 mm
1.4768 ฿ - 1.6374 ฿ 220000 มีในสต็อก
สีดำ
PE
2.03 ฿ - 2.2486 ฿ 324004 มีในสต็อก
สีดำ
PE
4.2519 ฿ - 4.7114 ฿ 58934 มีในสต็อก
สีดำ
PE
22.0 mm
4.4393 ฿ - 4.9211 ฿ 16493 มีในสต็อก
สีดำ
PE
25.0 mm
1.7668 ฿ - 1.9586 ฿ 1359010 มีในสต็อก
สีดำ
PE
3.132 ฿ - 3.4711 ฿ 1000 มีในสต็อก
สีดำ
PE
1.7579 ฿ - 1.9453 ฿ 4780 มีในสต็อก
สีดำ
PE
16.0 mm
2.619 ฿ - 2.90 ฿ 605 มีในสต็อก
สีดำ
PE
22.0 mm
2.436 ฿ - 2.6948 ฿ 6026 มีในสต็อก
สีดำ
PE
20.0 mm
ยางรองกลม - 24.0 mm | 0.945 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

1318187

ช่วงราคา
3.4711 ฿ - 3.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
163406 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
ยางรองกลม - 18.0 mm | 0.709 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

1318185

ช่วงราคา
2.2486 ฿ - 2.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
806070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

497419

ช่วงราคา
3.489 ฿ - 3.1499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
133038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    N
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
ยางรองกลม - 10.0 mm | 0.394 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

1318184

ช่วงราคา
1.6374 ฿ - 1.4768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
220000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
ยางรองกลม - 19.0 mm | 0.748 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

1318186

ช่วงราคา
2.2486 ฿ - 2.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
324004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

497420

ช่วงราคา
4.7114 ฿ - 4.2519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58934 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    N
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    22.0 mm
แผ่นรองแบบกดเข้า - วัสดุ - PE ; ; สีดำ ; ; ;

497421

ช่วงราคา
4.9211 ฿ - 4.4393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ง่ามโลหะ
    N
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
ยางรองกลม - 15.0 mm | 0.591 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

1298774

ช่วงราคา
1.9586 ฿ - 1.7668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1359010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
ยางรองกลม - ; ; อินเสิร์ทความสูง - 11.5 mm | 0.453 in

466571

ช่วงราคา
3.4711 ฿ - 3.132 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • ขนาดท่อที่เข้ากันได้
    13-20
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
ยางรองกลม - 16.0 mm | 0.63 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

466566

ช่วงราคา
1.9453 ฿ - 1.7579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4780 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
ยางรองกลม - 22.0 mm | 0.866 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

466570

ช่วงราคา
2.90 ฿ - 2.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    22.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
ยางรองกลม - 20.0 mm | 0.787 in วัสดุ - PE ; สี - สีดำ

466569

ช่วงราคา
2.6948 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    11.5 mm
  • ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้
    0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in