Menu Search

อินเสิร์ทและยางรองกลม - ชุบโครเมี่ยม

มีในสต็อก

อินเสิร์ตแบบกลมใช้สำหรับปิดท้ายผลิตภัณฑ์ท่อ ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตา การตกแต่งคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์

อินเสิร์ตแบบกลมมีก้านแบบมีสันร่องซึ่งช่วยให้ใส่ได้ง่าย นอกจากนี้ยังให้การจับยึดที่ดีขึ้นเพื่อช่วยในการยึดเม็ดมีดในการประกอบ

วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE) การตกแต่ง: ชุบโครเมี่ยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี อินเสิร์ทความสูง วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว สั่งซื้อ
21.38 ฿ - 23.6911 ฿ 175005 มีในสต็อก
สีดำ
12.0 mm
PE
3.0 mm
50.0 mm
5.9295 ฿ - 6.5719 ฿ 299038 มีในสต็อก
สีดำ
10.0 mm
PE
2.0 mm
18.0 mm
17.7929 ฿ - 19.7158 ฿ 2732 มีในสต็อก
สีดำ
16.0 mm
PE
3.0 mm
45.0 mm
27.1131 ฿ - 30.0444 ฿ 18070 มีในสต็อก
สีดำ
12.0 mm
PE
3.0 mm
60.0 mm
5.2959 ฿ - 5.867 ฿ 64036 มีในสต็อก
สีดำ
8.0 mm
PE
2.0 mm
13.0 mm
6.3578 ฿ - 7.0449 ฿ 176725 มีในสต็อก
สีดำ
11.0 mm
PE
3.0 mm
22.0 mm
6.1481 ฿ - 6.8129 ฿ 119628 มีในสต็อก
สีดำ
10.0 mm
PE
2.0 mm
19.0 mm
9.82 ฿ - 10.8818 ฿ 208750 มีในสต็อก
สีดำ
16.0 mm
PE
3.0 mm
32.0 mm
12.6263 ฿ - 13.9916 ฿ 128010 มีในสต็อก
สีดำ
16.0 mm
PE
3.0 mm
35.0 mm
9.414 ฿ - 10.4312 ฿ 1274940 มีในสต็อก
สีดำ
16.0 mm
PE
3.0 mm
30.0 mm
7.3393 ฿ - 8.1335 ฿ 1615206 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
PE
3.0 mm
25.0 mm
5.2647 ฿ - 5.8313 ฿ 1796400 มีในสต็อก
สีดำ
10.0 mm
PE
2.0 mm
16.0 mm
6.3578 ฿ - 7.0449 ฿ 104710 มีในสต็อก
สีดำ
10.0 mm
PE
3.0 mm
20.0 mm
15.4818 ฿ - 17.1549 ฿ 82705 มีในสต็อก
สีดำ
16.0 mm
PE
3.0 mm
40.0 mm
13.0502 ฿ - 14.46 ฿ 64800 มีในสต็อก
สีดำ
16.0 mm
PE
3.0 mm
38.0 mm
8.9634 ฿ - 9.9315 ฿ 83 มีในสต็อก
สีดำ
15.0 mm
PE
3.0 mm
28.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463023

ช่วงราคา
23.6911 ฿ - 21.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
175005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    50.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    12.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465333

ช่วงราคา
6.5719 ฿ - 5.9295 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
299038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    18.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    10.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465339

ช่วงราคา
19.7158 ฿ - 17.7929 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2732 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    45.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    16.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465332

ช่วงราคา
30.0444 ฿ - 27.1131 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    60.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    12.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465335

ช่วงราคา
5.867 ฿ - 5.2959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    8.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465334

ช่วงราคา
7.0449 ฿ - 6.3578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    22.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    11.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465336

ช่วงราคา
6.8129 ฿ - 6.1481 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    10.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463588

ช่วงราคา
10.8818 ฿ - 9.82 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    32.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    16.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463021

ช่วงราคา
13.9916 ฿ - 12.6263 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
128010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    35.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    16.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463020

ช่วงราคา
10.4312 ฿ - 9.414 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1274940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    16.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

462994

ช่วงราคา
8.1335 ฿ - 7.3393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1615206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    15.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463586

ช่วงราคา
5.8313 ฿ - 5.2647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1796400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    10.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465338

ช่วงราคา
7.0449 ฿ - 6.3578 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104710 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    10.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463022

ช่วงราคา
17.1549 ฿ - 15.4818 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82705 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    40.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    16.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

465337

ช่วงราคา
14.46 ฿ - 13.0502 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
64800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    38.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    16.0 mm
ท่อสอดสาย - ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 1.5 mm | 0.059 in ; วัสดุ - PE

463587

ช่วงราคา
9.9315 ฿ - 8.9634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • อินเสิร์ทความสูง
    15.0 mm