Menu Search

อินเสิร์ทท่อกลม

มีในสต็อก

อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
112 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อภายนอกที่เข้ากันได้ สี จบ วัสดุ สั่งซื้อ
2.492 ฿ - 2.761 ฿ 341012 มีในสต็อก
25.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
8.343 ฿ - 9.243 ฿ 125636 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
4.278 ฿ - 4.742 ฿ 8230 มีในสต็อก
30.0 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 42829 มีในสต็อก
31.7 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
3.039 ฿ - 3.369 ฿ 35923 มีในสต็อก
35.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
1.759 ฿ - 1.949 ฿ 5036 มีในสต็อก
12.7 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
1.87 ฿ - 2.069 ฿ 255010 มีในสต็อก
20.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
7.605 ฿ - 8.426 ฿ 1010 มีในสต็อก
35.0 mm
สีดำ
เท็กเจอร์
LDPE - PIR
1.387 ฿ - 1.536 ฿ 1760 มีในสต็อก
12.0 mm
สีขาว
สึกกร่อน
LDPE - PIR
5.638 ฿ - 6.246 ฿ 183615 มีในสต็อก
23.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
51.259 ฿ - 56.794 ฿ 880 มีในสต็อก
105.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
5.638 ฿ - 6.246 ฿ 160435 มีในสต็อก
24.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
3.188 ฿ - 3.531 ฿ 278108 มีในสต็อก
21.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
3.54 ฿ - 3.921 ฿ 1038393 มีในสต็อก
22.2 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
3.953 ฿ - 4.38 ฿ 1609 มีในสต็อก
28.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
11.164 ฿ - 12.37 ฿ 8210 มีในสต็อก
38.1 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE
7.563 ฿ - 8.38 ฿ 24661 มีในสต็อก
47.6 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
3.953 ฿ - 4.38 ฿ 53209 มีในสต็อก
28.5 mm
สีเทาระดับกลาง
เงา
LDPE - PIR
3.573 ฿ - 3.958 ฿ 168630 มีในสต็อก
30.0 mm
สีดำ
สึกกร่อน
LDPE
6.937 ฿ - 7.684 ฿ 10 มีในสต็อก
40.0 mm
สีเทาระดับกลาง
สึกกร่อน
LDPE - PIR
  • จาก 6
ท่อสอดสายทรงกลม - 25.0 mm | 0.984 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111059

ช่วงราคา
2.761 ฿ - 2.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
341012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 50.0 mm | 1.969 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111068

ช่วงราคา
9.243 ฿ - 8.343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
125636 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    50.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 30.0 mm | 1.181 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111123

ช่วงราคา
4.742 ฿ - 4.278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 31.7 mm | 1.248 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111064

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42829 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    32.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 35.0 mm | 1.378 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111530

ช่วงราคา
3.369 ฿ - 3.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35923 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    35.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 12.7 mm | 0.5 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111113

ช่วงราคา
1.949 ฿ - 1.759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 20.0 mm | 0.787 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111057

ช่วงราคา
2.069 ฿ - 1.87 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
255010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - วัสดุ - LDPE - PIR ; ; สีดำ ; ; ;

111562

ช่วงราคา
8.426 ฿ - 7.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เท็กเจอร์
  • สี
    สีดำ
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • ศูนย์กลางเกลียว
    N
ท่อสอดสายทรงกลม - 12.0 mm | 0.472 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีขาว

111604

ช่วงราคา
1.536 ฿ - 1.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีขาว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 23.0 mm | 0.906 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465598

ช่วงราคา
6.246 ฿ - 5.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
183615 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    23.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 105.0 mm | 4.134 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465596

ช่วงราคา
56.794 ฿ - 51.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    105.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 24.0 mm | 0.945 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465599

ช่วงราคา
6.246 ฿ - 5.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    24.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 21.0 mm | 0.827 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

465608

ช่วงราคา
3.531 ฿ - 3.188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
278108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 22.2 mm | 0.874 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111058

ช่วงราคา
3.921 ฿ - 3.54 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1038393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    22.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 28.0 mm | 1.102 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111141

ช่วงราคา
4.38 ฿ - 3.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1609 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - ; 38.1 mm | 1.5 in;วัสดุ - LDPE;สี - สีเทาระดับกลาง

110662

ช่วงราคา
12.37 ฿ - 11.164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    38.1 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 47.6 mm | 1.874 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111536

ช่วงราคา
8.38 ฿ - 7.563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24661 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    47.6 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 28.5 mm | 1.122 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111122

ช่วงราคา
4.38 ฿ - 3.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
53209 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    เงา
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.6 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 30.0 mm | 1.181 in วัสดุ - LDPE ; สี - สีดำ

111063

ช่วงราคา
3.958 ฿ - 3.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
168630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    30.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
ท่อสอดสายทรงกลม - 40.0 mm | 1.575 in วัสดุ - LDPE - PIR ; สี - สีเทาระดับกลาง

111147

ช่วงราคา
7.684 ฿ - 6.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • จบ
    สึกกร่อน
  • สี
    สีเทาระดับกลาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    40.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.0 mm