Menu Search

สเปเฉอร์โลหะกลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์อเนกประสงค์และมีความแข็งแรงเหมาะสำหรับงานตกแต่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สามารถซื้อได้ในหลายขนาดในแบบสแตนเลสหรือทองเหลืองชุบนิกเกิล

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
54 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จบ วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
7.5401 ฿ - 8.3566 ฿ 15905 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
14.9642 ฿ - 16.5793 ฿ 1577 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
7.5401 ฿ - 8.3566 ฿ 3726 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
39.4316 ฿ - 43.6924 ฿ 520 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
47.9265 ฿ - 53.102 ฿ 12330 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
7.2947 ฿ - 8.0844 ฿ 1109 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
26.1807 ฿ - 29.0093 ฿ 15912 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
12.9431 ฿ - 14.3396 ฿ 15877 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.6082 ฿ - 6.215 ฿ 9948 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
47.0877 ฿ - 52.174 ฿ 5547 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
8.7626 ฿ - 9.7084 ฿ 16019 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
7.2055 ฿ - 7.9863 ฿ 1837 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
7.5401 ฿ - 8.3566 ฿ 9442 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
33.636 ฿ - 37.2677 ฿ 16055 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
24.1863 ฿ - 26.8008 ฿ 7843 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3584 ฿ - 5.9384 ฿ 131390 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
6.0187 ฿ - 6.6701 ฿ 265045 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
14.7367 ฿ - 16.3295 ฿ 115614 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
13.2376 ฿ - 14.6697 ฿ 65039 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
18.4666 ฿ - 20.4609 ฿ 106314 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
  • จาก 3
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ; ทองเหลือง

311250740050

ช่วงราคา
8.3566 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ทองเหลือง

311252040050

ช่วงราคา
16.5793 ฿ - 14.9642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1577 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; ทองเหลือง

311250640050

ช่วงราคา
8.3566 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3726 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in ; ทองเหลือง

311433540050

ช่วงราคา
43.6924 ฿ - 39.4316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ทองเหลือง

311533040050

ช่วงราคา
53.102 ฿ - 47.9265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm | 0.118 in ; ทองเหลือง

311320340050

ช่วงราคา
8.0844 ฿ - 7.2947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ทองเหลือง

311323040050

ช่วงราคา
29.0093 ฿ - 26.1807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ; ทองเหลือง

311530540050

ช่วงราคา
14.3396 ฿ - 12.9431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15877 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 2.0 mm | 0.079 in ; ทองเหลือง

311250240050

ช่วงราคา
6.215 ฿ - 5.6082 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9948 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in ; ทองเหลือง

311434040050

ช่วงราคา
52.174 ฿ - 47.0877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5547 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm | 0.118 in ; ทองเหลือง

311530340050

ช่วงราคา
9.7084 ฿ - 8.7626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.2 mm | 0.087 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; ทองเหลือง

311221040050

ช่วงราคา
7.9863 ฿ - 7.2055 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1837 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; ทองเหลือง

311250840050

ช่วงราคา
8.3566 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9442 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ทองเหลือง

311433040050

ช่วงราคา
37.2677 ฿ - 33.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in ; ทองเหลือง

311531540050

ช่วงราคา
26.8008 ฿ - 24.1863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7843 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
  • จบ
    แผ่นนิกเกิล
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 4.0 mm; ทองเหลือง

311320440050

ช่วงราคา
5.9384 ฿ - 5.3584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
131390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 5.0 mm; ทองเหลือง

311320540050

ช่วงราคา
6.6701 ฿ - 6.0187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 8.0 mm; ทองเหลือง

311430840050

ช่วงราคา
16.3295 ฿ - 14.7367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115614 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 15.0 mm; ทองเหลือง

311321540050

ช่วงราคา
14.6697 ฿ - 13.2376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 10.0 mm; ทองเหลือง

311531040050

ช่วงราคา
20.4609 ฿ - 18.4666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106314 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง