Menu Search

สเปเฉอร์ PA กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PA (พอลิเอไมด์) หรือไนลอนและมีช่วงความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพระหว่างชิ้นส่วนประกอบต่างๆ รวมทั้งเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีแบบ PA เสริมใยแก้วสำหรับการใช้งานที่ต้องการอุณหภูมิการทำงานสูงสุดที่สูงขึ้น รวมถึงความแข็งแรงและความแข็งที่ดีขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
368 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
5.016 ฿ - 5.559 ฿ 40 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.3 mm
3.2 mm
11.1 mm
5.86 ฿ - 6.491 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.3 mm
3.2 mm
12.7 mm
3.615 ฿ - 4.00 ฿ 60 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
2.3 mm
3.2 mm
4.8 mm
4.074 ฿ - 4.505 ฿ 390674 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.538 ฿ - 2.812 ฿ 1079750 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
16.0 mm
4.0 mm
3.197 ฿ - 3.54 ฿ 15260 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
0.445 ฿ - 0.496 ฿ 1503 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.4 mm
6.0 mm
10.0 mm
4.185 ฿ - 4.64 ฿ 271709 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0.445 ฿ - 0.496 ฿ 403928 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
6.0 mm
2.0 mm
3.025 ฿ - 3.359 ฿ 930 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
2.311 ฿ - 2.557 ฿ 274669 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
1.063 ฿ - 1.179 ฿ 543227 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
4.807 ฿ - 5.327 ฿ 3576 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.2 mm
8.0 mm
5.0 mm
0.612 ฿ - 0.677 ฿ 469826 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
2.71 ฿ - 3.007 ฿ 480513 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
17.5 mm
7.5 mm
2.441 ฿ - 2.705 ฿ 278 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
2.431 ฿ - 2.696 ฿ 179598 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
9.577 ฿ - 10.607 ฿ 4725 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
23.135 ฿ - 25.636 ฿ 139385 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.6 mm
22.0 mm
50.0 mm
20.764 ฿ - 23.005 ฿ 10 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
  • จาก 19
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 11.1 mm | 0.437 in

R937-7

ช่วงราคา
5.559 ฿ - 5.016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
สเปเซอร์ - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 12.7 mm | 0.5 in

R937-8

ช่วงราคา
6.491 ฿ - 5.86 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.3 mm | 0.091 in ; 3.2 mm | 0.126 in ; 4.8 mm | 0.189 in

R937-3

ช่วงราคา
4.00 ฿ - 3.615 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    สีขาว
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.2 mm | 0.402 in ; 20.0 mm | 0.787 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1001560000VR

ช่วงราคา
4.505 ฿ - 4.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
390674 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 16.0 mm | 0.63 in ; 4.0 mm | 0.157 in

1001440000VR

ช่วงราคา
2.812 ฿ - 2.538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1079750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
สเปเซอร์ - 0.7 mm | 0.028 in ; 2.2 mm | 0.087 in ; 1.6 mm | 0.063 in

R901-1

ช่วงราคา
3.54 ฿ - 3.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    0.7 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอน 6/6
  • สี
    สีขาว
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 65 °C
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005372800002

ช่วงราคา
0.496 ฿ - 0.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1503 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.4 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005644000002

ช่วงราคา
4.64 ฿ - 4.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
271709 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 2.0 mm | 0.079 in

005311000002

ช่วงราคา
0.496 ฿ - 0.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
403928 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.4 mm | 0.134 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005371800002

ช่วงราคา
3.359 ฿ - 3.025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.4 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 4.0 mm | 0.157 in

005315500002

ช่วงราคา
2.557 ฿ - 2.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
274669 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005335000002

ช่วงราคา
1.179 ฿ - 1.063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
543227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 4.2 mm | 0.165 in ; 8.0 mm | 0.315 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005422000002

ช่วงราคา
5.327 ฿ - 4.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3576 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 3.1 mm | 0.122 in ; 6.0 mm | 0.236 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005320000002

ช่วงราคา
0.677 ฿ - 0.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
469826 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.1 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 17.5 mm | 0.689 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005595000002

ช่วงราคา
3.007 ฿ - 2.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
480513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 5.2 mm | 0.205 in ; 10.0 mm | 0.394 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005471000002

ช่วงราคา
2.705 ฿ - 2.441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
278 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.3 mm | 0.406 in ; 15.0 mm | 0.591 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005635000002

ช่วงราคา
2.696 ฿ - 2.431 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
179598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.3 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 8.2 mm | 0.323 in ; 18.0 mm | 0.709 in ; 35.0 mm | 1.378 in

005610500002

ช่วงราคา
10.607 ฿ - 9.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.2 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 50.0 mm | 1.969 in

005690000002

ช่วงราคา
25.636 ฿ - 23.135 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
139385 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.6 mm | 0.417 in ; 22.0 mm | 0.866 in ; 45.0 mm | 1.772 in

005687000002

ช่วงราคา
23.005 ฿ - 20.764 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.6 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วัสดุเต็ม
    Polyamide 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม