Menu Search

สเปเฉอร์ POM กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก POM (พอลิออกซีเมทิลีน) หรืออะซีทัลและนำเสนอในขนาดและความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางที่หลากหลาย ช่วยกั้นระยะห่างทางกายภาพของชุดประกอบของคุณ ตลอดจนเป็นฉนวนกันความร้อนและไฟฟ้าระหว่างชิ้นส่วน POM มีความต้านทานความร้อนที่ดีกว่า ความแข็งที่สูงกว่า และทีแรงเสียดทานต่ำกว่าทางเลือกวัสดุ PA

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.044 ฿ - 1.16 ฿ 20 มีในสต็อก
Natural
POM
0.8879 ฿ - 0.9816 ฿ 19010 มีในสต็อก
Natural
POM
0.5755 ฿ - 0.638 ฿ 31970 มีในสต็อก
Natural
POM
0.5889 ฿ - 0.6469 ฿ 10 มีในสต็อก
Natural
POM
0.5979 ฿ - 0.6648 ฿ 465206 มีในสต็อก
Natural
POM
0.5309 ฿ - 0.5889 ฿ 49866 มีในสต็อก
Natural
POM
0.5979 ฿ - 0.6648 ฿ 93934 มีในสต็อก
Natural
POM
0.5979 ฿ - 0.6648 ฿ 24130 มีในสต็อก
Natural
POM
0.6023 ฿ - 0.6737 ฿ 115940 มีในสต็อก
Natural
POM
0.7852 ฿ - 0.87 ฿ 92042 มีในสต็อก
Natural
POM
สเปเซอร์ - 2.6 mm | 0.102 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005258000005

ช่วงราคา
1.16 ฿ - 1.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
สเปเซอร์ - 2.6 mm | 0.102 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005255000005

ช่วงราคา
0.9816 ฿ - 0.8879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005206000005

ช่วงราคา
0.638 ฿ - 0.5755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005209000005

ช่วงราคา
0.6469 ฿ - 0.5889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
สเปเซอร์ - 2.6 mm | 0.102 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005246000005

ช่วงราคา
0.6648 ฿ - 0.5979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
465206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
สเปเซอร์ - 2.6 mm | 0.102 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005243000005

ช่วงราคา
0.5889 ฿ - 0.5309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49866 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005215000005

ช่วงราคา
0.6648 ฿ - 0.5979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
93934 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005212000005

ช่วงราคา
0.6648 ฿ - 0.5979 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
สเปเซอร์ - 2.6 mm | 0.102 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005249000005

ช่วงราคา
0.6737 ฿ - 0.6023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
สเปเซอร์ - 2.6 mm | 0.102 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005252000005

ช่วงราคา
0.87 ฿ - 0.7852 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
92042 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    POM
  • วัสดุเต็ม
    โพลิออกซิเมทิลีน
  • สี
    Natural
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB