Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายกลมไวนิล

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายไวนิลทรงกลมแบบกดยึดเหล่านี้ทำจากพีวีซีที่มีความยืดหยุ่นและสามารถยืดได้ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ยึดได้พอดีโดยไม่ฉีกขาด แยก หรือตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ผิวเคลือบมันวาวและสวยงามทำให้ฝาครอบนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาครอบส่วนปลายสำหรับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีดำหรือแดง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
144 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
1.383 ฿ - 1.531 ฿ 117010 มีในสต็อก
สีดำ
1.61 ฿ - 1.786 ฿ 158805 มีในสต็อก
สีดำ
1.188 ฿ - 1.318 ฿ 9518 มีในสต็อก
สีดำ
2.445 ฿ - 2.71 ฿ 49009 มีในสต็อก
สีดำ
2.237 ฿ - 2.478 ฿ 8021 มีในสต็อก
สีดำ
2.413 ฿ - 2.673 ฿ 76030 มีในสต็อก
สีดำ
3.234 ฿ - 3.582 ฿ 2547 มีในสต็อก
สีดำ
1.383 ฿ - 1.531 ฿ 27511 มีในสต็อก
สีดำ
1.67 ฿ - 1.851 ฿ 71510 มีในสต็อก
สีดำ
3.081 ฿ - 3.415 ฿ 42216 มีในสต็อก
สีดำ
1.977 ฿ - 2.19 ฿ 8909 มีในสต็อก
สีดำ
2.283 ฿ - 2.529 ฿ 295022 มีในสต็อก
สีดำ
4.014 ฿ - 4.445 ฿ 4090 มีในสต็อก
สีดำ
2.858 ฿ - 3.165 ฿ 39917 มีในสต็อก
สีดำ
8.366 ฿ - 9.271 ฿ 19224 มีในสต็อก
สีดำ
4.733 ฿ - 5.243 ฿ 129221 มีในสต็อก
สีดำ
3.698 ฿ - 4.097 ฿ 90 มีในสต็อก
สีดำ
1.61 ฿ - 1.786 ฿ 242510 มีในสต็อก
สีดำ
3.253 ฿ - 3.605 ฿ 35445 มีในสต็อก
สีดำ
3.22 ฿ - 3.568 ฿ 141009 มีในสต็อก
สีดำ
  • จาก 8
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.2 mm | 0.205 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0052-025

ช่วงราคา
1.531 ฿ - 1.383 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0048-025

ช่วงราคา
1.786 ฿ - 1.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
158805 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/16,M5
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0055-013

ช่วงราคา
1.318 ฿ - 1.188 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.9 mm | 0.154 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0039-019

ช่วงราคา
2.71 ฿ - 2.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0064-025

ช่วงราคา
2.478 ฿ - 2.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - ; ; สีดำ;เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.6 mm | 0.142 in;ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in

FCWA-0036-013

ช่วงราคา
2.673 ฿ - 2.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0119-025

ช่วงราคา
3.582 ฿ - 3.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2547 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2,M12
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.2 mm | 0.205 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0052-013

ช่วงราคา
1.531 ฿ - 1.383 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27511 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.7 mm | 0.303 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0077-019

ช่วงราคา
1.851 ฿ - 1.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16,M8
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0111-025

ช่วงราคา
3.415 ฿ - 3.081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16,M12
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.5 mm | 0.217 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0055-025

ช่วงราคา
2.19 ฿ - 1.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8909 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0095-019

ช่วงราคา
2.529 ฿ - 2.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
295022 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8,3/8,M10
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.8 mm | 0.543 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0138-025

ช่วงราคา
4.445 ฿ - 4.014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.2 mm | 0.598 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0152-019

ช่วงราคา
3.165 ฿ - 2.858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39917 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.4 mm | 0.843 in ; ความสูงภายใน 38 mm | 1.496 in ;

FCWA-0214-038

ช่วงราคา
9.271 ฿ - 8.366 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19224 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.4 mm | 0.685 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0174-019

ช่วงราคา
5.243 ฿ - 4.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129221 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.9 mm | 0.783 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0199-013

ช่วงราคา
4.097 ฿ - 3.698 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.3 mm | 0.327 in ; ความสูงภายใน 19 mm | 0.748 in ;

FCWA-0083-019

ช่วงราคา
1.786 ฿ - 1.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
242510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.7 mm | 0.500 in ; ความสูงภายใน 25 mm | 0.984 in ;

FCWA-0127-025

ช่วงราคา
3.605 ฿ - 3.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35445 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4,1/2
ฝาปิดยืดหยุ่น - สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.8 mm | 0.543 in ; ความสูงภายใน 13 mm | 0.511 in ;

FCWA-0138-013

ช่วงราคา
3.568 ฿ - 3.22 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14