Menu Search

แผ่นดิสก์ยาง - แผ่นกาว

มีในสต็อก

แผ่นดิสก์ยางแบบกาวในตัวนี้มักใช้เป็นขาตั้ง ตัวกั้นตู้ ตัวกำหนดระยะประตู และตัวป้องกันพื้นผิว กันกระแทกแบบลอกและติดเหล่านี้จะไม่ทำให้พื้นผิวมัวหมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ปริมาณต่อแผ่น เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
17.0478 ฿ - 18.8949 ฿ 9849 มีในสต็อก
สีดำ
500
6.3845 ฿ - 7.0716 ฿ 17043 มีในสต็อก
สีดำ
1000
11.3057 ฿ - 12.5282 ฿ 4518 มีในสต็อก
สีดำ
500
14.005 ฿ - 15.5264 ฿ 3874 มีในสต็อก
สีดำ
1000
6.6701 ฿ - 7.3973 ฿ 41749 มีในสต็อก
สีดำ
1000
แผ่นกลมสำหรับติดแบบกาวในตัว - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ความสูงโดยรวม 1.5 mm | 0.059 in ; สีดำ ; ยาง

49097

ช่วงราคา
18.8949 ฿ - 17.0478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9849 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • รูปทรง
    กลม
  • ปริมาณต่อแผ่น
    500
แผ่นกลมสำหรับติดแบบกาวในตัว - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in ; ความสูงโดยรวม 1.5 mm | 0.059 in ; สีดำ ; ยาง

49093

ช่วงราคา
7.0716 ฿ - 6.3845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • รูปทรง
    กลม
  • ปริมาณต่อแผ่น
    1000
แผ่นกลมสำหรับติดแบบกาวในตัว - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ความสูงโดยรวม 1.5 mm | 0.059 in ; สีดำ ; ยาง

49096

ช่วงราคา
12.5282 ฿ - 11.3057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • รูปทรง
    กลม
  • ปริมาณต่อแผ่น
    500
แผ่นกลมสำหรับติดแบบกาวในตัว - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงโดยรวม 1.5 mm | 0.059 in ; สีดำ ; ยาง

49095

ช่วงราคา
15.5264 ฿ - 14.005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3874 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • รูปทรง
    กลม
  • ปริมาณต่อแผ่น
    1000
แผ่นกลมสำหรับติดแบบกาวในตัว - เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ความสูงโดยรวม 1.5 mm | 0.059 in ; สีดำ ; ยาง

49094

ช่วงราคา
7.3973 ฿ - 6.6701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41749 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • รูปทรง
    กลม
  • ปริมาณต่อแผ่น
    1000