Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
117 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
98.475 ฿ - 109.11 ฿ 275 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้
30.0 mm
25.0 mm
167.444 ฿ - 185.535 ฿ 70 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้
35.0 mm
40.0 mm
41.136 ฿ - 45.583 ฿ 210 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้
10.0 mm
10.0 mm
44.485 ฿ - 49.296 ฿ 84 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้
15.0 mm
15.0 mm
169.264 ฿ - 187.552 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
ตัวผู้
40.0 mm
40.0 mm
154.097 ฿ - 170.744 ฿ 963 มีในสต็อก
M8
ตัวเมีย
35.0 mm
30.0 mm
181.912 ฿ - 201.559 ฿ 3160 มีในสต็อก
M8
ตัวผู้
45.0 mm
40.0 mm
51.632 ฿ - 57.209 ฿ 217 มีในสต็อก
M6
ตัวเมีย
15.0 mm
20.0 mm
54.636 ฿ - 60.54 ฿ 233 มีในสต็อก
M4
ตัวเมีย
15.0 mm
15.0 mm
175.788 ฿ - 194.784 ฿ 40 มีในสต็อก
M8
ตัวเมีย
40.0 mm
40.0 mm
174.573 ฿ - 193.43 ฿ 200 มีในสต็อก
M6
ตัวเมียกับตัวผู้
62.051 ฿ - 68.754 ฿ 210 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้
25.0 mm
20.0 mm
41.656 ฿ - 46.153 ฿ 1280 มีในสต็อก
M4
ตัวผู้
10.0 mm
15.0 mm
51.632 ฿ - 57.209 ฿ 221 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้
15.0 mm
20.0 mm
67.109 ฿ - 74.358 ฿ 100 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้
20.0 mm
25.0 mm
66.31 ฿ - 73.471 ฿ 7480 มีในสต็อก
M6
ตัวเมีย
74.695 ฿ - 82.76 ฿ 70 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้
25.0 mm
25.0 mm
242.95 ฿ - 269.196 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
ตัวเมีย
45.0 mm
40.0 mm
161.27 ฿ - 178.689 ฿ 200 มีในสต็อก
M6
ตัวผู้กับตัวผู้
46.198 ฿ - 51.188 ฿ 5575 มีในสต็อก
M4
ตัวเมีย
10.0 mm
10.0 mm
  • จาก 6
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M8

497776

ช่วงราคา
109.11 ฿ - 98.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
275 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 68.0 mm | 2.677 in ; ขนาดเกลียว M8

497779

ช่วงราคา
185.535 ฿ - 167.444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ขนาดเกลียว M4

497766

ช่วงราคา
45.583 ฿ - 41.136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M4

497769

ช่วงราคา
49.296 ฿ - 44.485 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 73.0 mm | 2.874 in ; ขนาดเกลียว M8

497780

ช่วงราคา
187.552 ฿ - 169.264 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 35.0 mm | 1.378 in ; ขนาดเกลียว M8

497801

ช่วงราคา
170.744 ฿ - 154.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
963 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 78.0 mm | 3.071 in ; ขนาดเกลียว M8

497781

ช่วงราคา
201.559 ฿ - 181.912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M6

497792

ช่วงราคา
57.209 ฿ - 51.632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in ; ขนาดเกลียว M4

497790

ช่วงราคา
60.54 ฿ - 54.636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
233 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M8

497803

ช่วงราคา
194.784 ฿ - 175.788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in ; ขนาดเกลียว M6

SDD-DIA-2025-M6

ช่วงราคา
193.43 ฿ - 174.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมียกับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุฐาน
    ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M6

497773

ช่วงราคา
68.754 ฿ - 62.051 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M4

497768

ช่วงราคา
46.153 ฿ - 41.656 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 35.0 mm | 1.378 in ; ขนาดเกลียว M6

497771

ช่วงราคา
57.209 ฿ - 51.632 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
221 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M6

497774

ช่วงราคา
74.358 ฿ - 67.109 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M6

497794

ช่วงราคา
73.471 ฿ - 66.31 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุฐาน
    ยาง;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M6

497775

ช่วงราคา
82.76 ฿ - 74.695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M10

497804

ช่วงราคา
269.196 ฿ - 242.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 52.0 mm | 2.047 in ; ขนาดเกลียว M6

SDD-DAA-2515-M6

ช่วงราคา
178.689 ฿ - 161.27 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวผู้กับตัวผู้
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุฐาน
    ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - กลม ; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in ; ขนาดเกลียว M4

497787

ช่วงราคา
51.188 ฿ - 46.198 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5575 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรง
    กลม
  • วิธีติดตั้ง
    มีเกลียว
  • การกำหนดทิศทาง
    ตัวเมีย
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm