Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
125 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
58.808 ฿ - 65.16 ฿ 1026 มีในสต็อก
M5
201.346 ฿ - 223.094 ฿ 45 มีในสต็อก
M8
311.246 ฿ - 344.873 ฿ 55 มีในสต็อก
M10
77.80 ฿ - 86.208 ฿ 635 มีในสต็อก
M6
204.395 ฿ - 226.472 ฿ 108 มีในสต็อก
M8
56.191 ฿ - 62.26 ฿ 2128 มีในสต็อก
M5
1,385.936 ฿ - 1,535.662 ฿ 5 มีในสต็อก
M10
53.022 ฿ - 58.748 ฿ 217056 มีในสต็อก
M4
143.689 ฿ - 159.21 ฿ 256 มีในสต็อก
M8
201.62 ฿ - 223.405 ฿ 21 มีในสต็อก
M8
191.157 ฿ - 211.81 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M8
303.841 ฿ - 336.664 ฿ 20 มีในสต็อก
M10
55.662 ฿ - 61.671 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M3
58.98 ฿ - 65.351 ฿ 31484 มีในสต็อก
M4
211.81 ฿ - 234.69 ฿ 49 มีในสต็อก
M8
57.579 ฿ - 63.801 ฿ 1767 มีในสต็อก
M3
85.911 ฿ - 95.191 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M5
112.522 ฿ - 124.679 ฿ 70 มีในสต็อก
M6
88.978 ฿ - 98.597 ฿ 100839 มีในสต็อก
M6
69.137 ฿ - 76.603 ฿ 2368 มีในสต็อก
M6
  • จาก 7
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M5

497703

ช่วงราคา
65.16 ฿ - 58.808 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 85.0 mm | 3.346 in ; ขนาดเกลียว M8

497712

ช่วงราคา
223.094 ฿ - 201.346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 88.0 mm | 3.465 in ; ขนาดเกลียว M10

497761

ช่วงราคา
344.873 ฿ - 311.246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 55.0 mm | 2.165 in ; ขนาดเกลียว M6

497706

ช่วงราคา
86.208 ฿ - 77.80 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 111.0 mm | 4.37 in ; ขนาดเกลียว M8

497715

ช่วงราคา
226.472 ฿ - 204.395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M5

497701

ช่วงราคา
62.26 ฿ - 56.191 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 113.0 mm | 4.449 in ; ขนาดเกลียว M10

497763

ช่วงราคา
1,535.662 ฿ - 1,385.936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M4

497745

ช่วงราคา
58.748 ฿ - 53.022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M8

497754

ช่วงราคา
159.21 ฿ - 143.689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 68.0 mm | 2.677 in ; ขนาดเกลียว M8

497757

ช่วงราคา
223.405 ฿ - 201.62 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 35.0 mm | 1.378 in ; ขนาดเกลียว M8

497735

ช่วงราคา
211.81 ฿ - 191.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 83.0 mm | 3.268 in ; ขนาดเกลียว M10

497760

ช่วงราคา
336.664 ฿ - 303.841 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in ; ขนาดเกลียว M3

497721

ช่วงราคา
61.671 ฿ - 55.662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ขนาดเกลียว M4

497699

ช่วงราคา
65.351 ฿ - 58.98 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M8

497737

ช่วงราคา
234.69 ฿ - 211.81 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in ; ขนาดเกลียว M3

497723

ช่วงราคา
63.801 ฿ - 57.579 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1767 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M5

497750

ช่วงราคา
95.191 ฿ - 85.911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 70.0 mm | 2.756 in ; ขนาดเกลียว M6

497709

ช่วงราคา
124.679 ฿ - 112.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M6

497704

ช่วงราคา
98.597 ฿ - 88.978 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M6

497727

ช่วงราคา
76.603 ฿ - 69.137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2368 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง