Menu Search

ฐานรองสกรูและล็อค - ล็อค, เขี้ยวล็อค, ตัวเมียต๊าปเกลียวในตัว

มีในสต็อก

เสารองรับ PCB ระบบสกรูและล๊อค พร้อมจมูกปลายปืนและดีไซน์เกลียวตัวเมียในตัว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
17 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
11.6894 ฿ - 12.952 ฿ 91495 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
7.0 mm
13.1796 ฿ - 13.8711 ฿ 77766 มีในสต็อก
14.0183 ฿ - 15.5353 ฿ 22348 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
18.0 mm
12.2872 ฿ - 12.9386 ฿ 33692 มีในสต็อก
4.1984 ฿ - 4.649 ฿ 30 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
31.7 mm
14.063 ฿ - 14.8036 ฿ 5757 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
12.0 mm
15.4193 ฿ - 16.2268 ฿ 13500 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
25.0 mm
12.7289 ฿ - 13.4026 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ตัวยึดเกลียว
10.0 mm
14.8348 ฿ - 15.6201 ฿ 6740 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
15.0 mm
15.4193 ฿ - 16.2268 ฿ 2479 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
15.0 mm
15.4193 ฿ - 16.2268 ฿ 1812 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
14.8348 ฿ - 15.6201 ฿ 18605 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
10.0 mm
12.5148 ฿ - 13.1706 ฿ 9000 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
8.0 mm
12.9565 ฿ - 13.6391 ฿ 10500 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
12.0 mm
15.4193 ฿ - 16.2268 ฿ 7659 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียว
20.0 mm
14.7277 ฿ - 15.5041 ฿ 35571 มีในสต็อก
21.6209 ฿ - 23.9543 ฿ 22874 มีในสต็อก
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
ตัวล็อคประกบยึด
45.0 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in

TCBN-T1-M4-8-7

ช่วงราคา
12.952 ฿ - 11.6894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
91495 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    มีเกลียว
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

1317189

ช่วงราคา
13.8711 ฿ - 13.1796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77766 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 18.0 mm | 0.709 in

TCBN-T1-M3-6-18

ช่วงราคา
15.5353 ฿ - 14.0183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22348 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    มีเกลียว
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M2.5; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

1317188

ช่วงราคา
12.9386 ฿ - 12.2872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33692 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
ฐานรับ CB, รูด้านบน: ตัวล็อคประกบยึด, 4.0 mm | 0.157 in รู, แผง/รูด้านล่างสูงสุด: #6 เกลียวตัวเมีย, 31.7 mm | 1.248 in สเปเซอร์

TCBS-20-19

ช่วงราคา
4.649 ฿ - 4.1984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    หน่วงเปลวไฟ
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

552209

ช่วงราคา
14.8036 ฿ - 14.063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5757 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

552195

ช่วงราคา
16.2268 ฿ - 15.4193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

552191

ช่วงราคา
13.4026 ฿ - 12.7289 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

552199

ช่วงราคา
15.6201 ฿ - 14.8348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

552211

ช่วงราคา
16.2268 ฿ - 15.4193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2479 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

552194

ช่วงราคา
16.2268 ฿ - 15.4193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

552192

ช่วงราคา
15.6201 ฿ - 14.8348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in

552198

ช่วงราคา
13.1706 ฿ - 12.5148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in

552201

ช่วงราคา
13.6391 ฿ - 12.9565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
ตัวรองรับสกรูเกลียวตัวเมีย - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M3; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

552214

ช่วงราคา
16.2268 ฿ - 15.4193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7659 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเกลียว
  • วัสดุ
    PA
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M5; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in

1317192

ช่วงราคา
15.5041 ฿ - 14.7277 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35571 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 HB
รองรับสกรู - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M4; ความยาวสเปเซอร์ 45.0 mm | 1.772 in

TCBN-T1-M4-8-45

ช่วงราคา
23.9543 ฿ - 21.6209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22874 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • คุณสมบัติพิเศษ
    มีเกลียว