Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู - มีเกลียว

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูพร้อมสลักเกลียวสามารถใช้เป็นอุปกรณ์ปรับระดับหรือกันกระแทกสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก วัสดุสลักเกลียวและขาตั้งที่ไม่กัดกยางรองมีความทนทานและทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
ขนาดเกลียว ทั้งหมด
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ทั้งหมด
ความสูงฐาน ทั้งหมด
ความสูงโดยรวม ทั้งหมด
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง
ความยาวสตัด ทั้งหมด
รูปทรงฐาน ทั้งหมด
วัสดุ ทั้งหมด
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวสตัด ขนาดเกลียว รูปทรงฐาน วัสดุ ความสูงฐาน ความสูงโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
120.5167 ฿ - 133.5312 ฿ 1158 มีในสต็อก
18.0 mm
M6
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
123.3722 ฿ - 136.6945 ฿ 1274 มีในสต็อก
38.0 mm
M6
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
145.7382 ฿ - 161.4787 ฿ 1122 มีในสต็อก
38.0 mm
M10
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
131.7243 ฿ - 145.9523 ฿ 1725 มีในสต็อก
38.0 mm
M8
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
50.0 mm
35.0 mm
123.3722 ฿ - 136.6945 ฿ 29 มีในสต็อก
18.0 mm
M8
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
131.7243 ฿ - 145.9523 ฿ 2678 มีในสต็อก
28.0 mm
M10
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
162.5495 ฿ - 180.1103 ฿ 1489 มีในสต็อก
48.0 mm
M12
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
60.0 mm
35.0 mm
129.8549 ฿ - 143.8821 ฿ 1202 มีในสต็อก
28.0 mm
M12
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
76.6726 ฿ - 84.9578 ฿ 9285 มีในสต็อก
38.0 mm
M8
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
59.2768 ฿ - 65.6792 ฿ 1232 มีในสต็อก
18.0 mm
M6
กลม
ยาง;เหล็กกล้า
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in

499430

ช่วงราคา
133.5312 ฿ - 120.5167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in

499431

ช่วงราคา
136.6945 ฿ - 123.3722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1274 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in

499435

ช่วงราคา
161.4787 ฿ - 145.7382 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 50.0 mm | 1.969 in

499433

ช่วงราคา
145.9523 ฿ - 131.7243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงโดยรวม - 30.0 mm | 1.181 in

499432

ช่วงราคา
136.6945 ฿ - 123.3722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 28.0 mm | 1.102 in ; ความสูงโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in

499434

ช่วงราคา
145.9523 ฿ - 131.7243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2678 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 48.0 mm | 1.89 in ; ความสูงโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in

499437

ช่วงราคา
180.1103 ฿ - 162.5495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1489 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความสูงฐาน - 12.0 mm | 0.472 in ; ความยาวสตัด - 28.0 mm | 1.102 in ; ความสูงโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in

499436

ช่วงราคา
143.8821 ฿ - 129.8549 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1202 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    35.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 11.0 mm | 0.433 in ; ความยาวสตัด - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 49.0 mm | 1.929 in

499424

ช่วงราคา
84.9578 ฿ - 76.6726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9285 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm
ขาตั้งแบบมีสกรู - เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 11.0 mm | 0.433 in ; ความยาวสตัด - 18.0 mm | 0.709 in ; ความสูงโดยรวม - 29.0 mm | 1.142 in

499421

ช่วงราคา
65.6792 ฿ - 59.2768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1232 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุฐาน
    ยาง
  • รูปทรงฐาน
    กลม
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง;เหล็กกล้า
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    30.0 mm