บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา
บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้
ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วิธีติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.1746 ฿ - 196.3149 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 177.1746 ฿ - 196.3149 ฿ | 5 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 177.1746 ฿ - 196.3149 ฿ | 6 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 458.7105 ฿ - 508.2655 ฿ | 1970 มีในสต็อก |
สีดำ
|
|
|
1.402 in
35.6 mm
|
||
| 58.2685 ฿ - 58.2685 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 86.1312 ฿ - 86.1312 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 60.6064 ฿ - 60.6064 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
Screw On
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 61.1239 ฿ - 61.1239 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.268 in
32.2 mm
|
||
| 21.2506 ฿ - 21.2506 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านซ้าย
|
สกรู/เชื่อม
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 262.0699 ฿ - 275.8652 ฿ | 4460 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 300.0381 ฿ - 332.4561 ฿ | 60 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 126.1517 ฿ - 126.1517 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 62.4981 ฿ - 62.4981 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 23.0932 ฿ - 23.0932 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 124.202 ฿ - 124.202 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 47.1279 ฿ - 47.1279 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 21.2506 ฿ - 21.2506 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านขวา
|
สกรู/เชื่อม
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 355.4111 ฿ - 393.8076 ฿ | 10 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 253.5706 ฿ - 280.9603 ฿ | 118 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 18.4532 ฿ - 18.4532 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านขวา
|
สกรู/เชื่อม
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ