Menu Search

ฝาครอบสกรูปิดแน่นหนา

มีในสต็อก

จุกครอบและฐานปกป้องใช้สำหรับซ่อนชิ้นส่วนสำหรับติดยึดต่าง ๆ ให้การปกป้องข้อต่ออุปกรณ์กลางแจ้งต่าง ๆ จากสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

เหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานในสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ในยิมออกกำลังกาย จุกครอบเหล่านี้ยังสามารถใช้กับอุปกรณ์ในจุดจำหน่ายสินค้าและเฟอร์นิเจอร์อีกด้วย จุกครอบสาามารถกดเข้าตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย โดยใช้คลุมหัวน็อตตัวผู้ สกรู น็อตตัวเมีย และแหวนรอง

จุกครอบและฐานแต่ละแบบมีหลายสีให้เลือก ซึ่งสามารถจับคู่สีเพื่อสร้างรูปลักษณ์ตามต้องการให้กับการใช้งานของคุณ

  • วัสดุ: โพลีโพรไพลีน (PP)
  • สี: ดำและแดง
  • จุกครอบและฐานจำหน่ายแยกกัน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เกลียวสลัก สี เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ขนาดรู ประเภทส่วนประกอบ สั่งซื้อ
2.354 ฿ - 2.609 ฿ 1809 มีในสต็อก
M8
สีดำ
ฐาน
5.456 ฿ - 6.048 ฿ 7091 มีในสต็อก
M12
สีดำ
ฐาน
2.085 ฿ - 2.313 ฿ 3070 มีในสต็อก
M12
สีดำ
ฝา
2.497 ฿ - 2.762 ฿ 443 มีในสต็อก
M8
สีแดง
ฐาน
3.372 ฿ - 3.739 ฿ 31 มีในสต็อก
M10
สีดำ
ฐาน
2.197 ฿ - 2.43 ฿ 2251 มีในสต็อก
M12
สีแดง
ฝา
3.56 ฿ - 3.945 ฿ 1163 มีในสต็อก
M10
สีแดง
ฐาน
1.426 ฿ - 1.578 ฿ 15091 มีในสต็อก
M6
สีดำ
ฐาน
1.542 ฿ - 1.713 ฿ 792 มีในสต็อก
M6
สีแดง
ฐาน
1.237 ฿ - 1.367 ฿ 2289 มีในสต็อก
M8
สีแดง
ฝา
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
38.0 mm
10.3 mm
ฝา
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
38.0 mm
10.3 mm
ฝา
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
25.0 mm
6.3 mm
ฝา
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
43.0 mm
12.4 mm
Secure Cover Base
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
25.0 mm
6.3 mm
ฝา
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
32.0 mm
8.3 mm
ฝา
ฝาครอบปิดคลุมแน่นหนา - M8; ขนาดรู - 8.3 mm | 0.327 in ; PP; สีดำ

036003111411

ช่วงราคา
2.609 ฿ - 2.354 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1809 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยึดน็อต
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฐาน
  • สีของฐาน
    สีดำ
  • เกลียวสลัก
    M8
ฝาครอบปิดคลุมแน่นหนา - M12; ขนาดรู - 12.4 mm | 0.488 in ; PP; สีดำ

036007111411

ช่วงราคา
6.048 ฿ - 5.456 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7091 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยึดน็อต
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฐาน
  • สีของฐาน
    สีดำ
  • เกลียวสลัก
    M12
ฝาครอบปิดคลุมแน่นหนา - M12; ขนาดรู - 12.4 mm | 0.488 in ; PP; สีดำ

036007211411

ช่วงราคา
2.313 ฿ - 2.085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฝา
  • สีฝาครอบ
    สีดำ
  • เกลียวสลัก
    M12
ฝาครอบปิดคลุมแน่นหนา - M8; ขนาดรู - 8.3 mm | 0.327 in ; PP; สีแดง

036003112411

ช่วงราคา
2.762 ฿ - 2.497 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
443 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยึดน็อต
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฐาน
  • สีของฐาน
    สีแดง
  • เกลียวสลัก
    M8
ฝาครอบปิดคลุมแน่นหนา - M10; ขนาดรู - 10.3 mm | 0.406 in ; PP; สีดำ

036005111411

ช่วงราคา
3.739 ฿ - 3.372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยึดน็อต
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฐาน
  • สีของฐาน
    สีดำ
  • เกลียวสลัก
    M10
ฝาครอบปิดคลุมแน่นหนา - M12; ขนาดรู - 12.4 mm | 0.488 in ; PP; สีแดง

036007212411

ช่วงราคา
2.43 ฿ - 2.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2251 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฝา
  • สีฝาครอบ
    สีแดง
  • เกลียวสลัก
    M12
ฝาครอบปิดคลุมแน่นหนา - M10; ขนาดรู - 10.3 mm | 0.406 in ; PP; สีแดง

036005112411

ช่วงราคา
3.945 ฿ - 3.56 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1163 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยึดน็อต
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฐาน
  • สีของฐาน
    สีแดง
  • เกลียวสลัก
    M10
ฝาครอบปิดคลุมแน่นหนา - ; ; ; M6;ขนาดรู - 6.3 mm | 0.248 in;PPสีดำ

036001111411

ช่วงราคา
1.578 ฿ - 1.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15091 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยึดน็อต
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฐาน
  • สีของฐาน
    สีดำ
  • เกลียวสลัก
    M6
ฝาครอบปิดคลุมแน่นหนา - M6; ขนาดรู - 6.3 mm | 0.248 in ; PP; สีแดง

036001112411

ช่วงราคา
1.713 ฿ - 1.542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
792 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    ตัวยึดน็อต
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฐาน
  • สีของฐาน
    สีแดง
  • เกลียวสลัก
    M6
ฝาครอบปิดคลุมแน่นหนา - M8; ขนาดรู - 8.3 mm | 0.327 in ; PP; สีแดง

036003212411

ช่วงราคา
1.367 ฿ - 1.237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2289 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฝา
  • สีฝาครอบ
    สีแดง
  • เกลียวสลัก
    M8
ฝาครอบปิดแน่นหนา: M10 ขนาดน็อตที่เข้ากันได้, ฝา, 10.3 mm | 0.406 in รู

36005211411


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฝา
  • สีฝาครอบ
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.0 mm
ฝาครอบปิดแน่นหนา: M10 ขนาดน็อตที่เข้ากันได้, ฝา, 10.3 mm | 0.406 in รู

36005212411


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฝา
  • สีฝาครอบ
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.0 mm
ฝาครอบปิดแน่นหนา: M6 ขนาดน็อตที่เข้ากันได้, ฝา, 6.3 mm | 0.248 in รู

36001211411


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฝา
  • สีฝาครอบ
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
ฝาครอบปิดแน่นหนา: M12 ขนาดน็อตที่เข้ากันได้, ฝา, 12.4 mm | 0.488 in รู

36007112411


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทส่วนประกอบ
    Secure Cover Base
  • สีฝาครอบ
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    43.0 mm
ฝาครอบปิดแน่นหนา: M6 ขนาดน็อตที่เข้ากันได้, ฝา, 6.3 mm | 0.248 in รู

36001212411


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฝา
  • สีฝาครอบ
    สีแดง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
ฝาครอบปิดแน่นหนา: M8 ขนาดน็อตที่เข้ากันได้, ฝา, 8.3 mm | 0.327 in รู

36003211411


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภทส่วนประกอบ
    ฝา
  • สีฝาครอบ
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm