Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางกาวในตัว - สี่เหลี่ยมจัสตุรัส

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกสี่เหลี่ยมจัสตุรัสกาวในตัวมาพร้อมกับแผ่นรองกาวที่ใช้งานง่าย กันกระแทกเหล่านี้จะไม่ทำให้หมอง มีรอยขีดข่วน หรือเปลี่ยนสี เมื่อใช้เป็นขาตั้งยางหรือตัวป้องกันพื้นผิว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
17 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
10.013 ฿ - 10.013 ฿ 127 มีในสต็อก
สีดำ
Polyurethane;Rubber
17.094 ฿ - 17.094 ฿ 83172 มีในสต็อก
ใส
Polyurethane;Rubber
3.526 ฿ - 3.912 ฿ 749740 มีในสต็อก
ใส
โพลียูรีเทน
17.066 ฿ - 17.066 ฿ 839 มีในสต็อก
ใส
Polyurethane;Rubber
2.111 ฿ - 2.111 ฿ 174333 มีในสต็อก
สีดำ
Polyurethane;Rubber
5.55 ฿ - 5.55 ฿ 272056 มีในสต็อก
ใส
Polyurethane;Rubber
9.818 ฿ - 9.818 ฿ 59630 มีในสต็อก
ใส
Polyurethane;Rubber
10.217 ฿ - 10.217 ฿ 1724861 มีในสต็อก
ใส
Polyurethane;Rubber
16.89 ฿ - 16.89 ฿ 22528 มีในสต็อก
สีดำ
Polyurethane;Rubber
10.217 ฿ - 10.217 ฿ 2996 มีในสต็อก
สีดำ
Polyurethane;Rubber
2.232 ฿ - 2.232 ฿ 2297 มีในสต็อก
ใส
Polyurethane;Rubber
8.129 ฿ - 9.011 ฿ 21122 มีในสต็อก
สีเทา
โพลียูรีเทน
5.002 ฿ - 5.002 ฿ 5650 มีในสต็อก
สีดำ
Polyurethane;Rubber
2.469 ฿ - 2.469 ฿ 5320 มีในสต็อก
ใส
Polyurethane;Rubber
5.55 ฿ - 5.55 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
Polyurethane;Rubber
12.352 ฿ - 12.352 ฿ 55 มีในสต็อก
สีดำ
Polyurethane;Rubber
2.863 ฿ - 3.174 ฿ 3852 มีในสต็อก
สีเทา
โพลียูรีเทน
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 20.6 mm ; PU ; ; สีดำ

RBS-19BK

ช่วงราคา
10.013 ฿ - 10.013 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
127 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    Pyramid
  • ประเภทกาว
    Self Adhesive
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 25.4 mm ; ใส ; ; PU

RBS-36

ช่วงราคา
17.094 ฿ - 17.094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83172 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 11.1 mm ; PU ; ; ใส

32429

ช่วงราคา
3.912 ฿ - 3.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
749740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.0 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.1 mm ; PU ; ; ใส

RBS-4

ช่วงราคา
17.066 ฿ - 17.066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.7 mm
กันชนแบบกาว - ; ; ; ขนาดโดยรวม 10.2 mmPUสีดำ

RBS-20BK

ช่วงราคา
2.111 ฿ - 2.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
174333 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ประเภทกาว
    Self Adhesive
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU ; ; ใส

RBS-3R

ช่วงราคา
5.55 ฿ - 5.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
272056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.8 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 20.6 mm ; PU ; ; ใส

RBS-19

ช่วงราคา
9.818 ฿ - 9.818 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    Pyramid
  • ประเภทกาว
    Self Adhesive
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.8 mm ; ใส ; ; PU

RBS-29

ช่วงราคา
10.217 ฿ - 10.217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1724861 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 25.4 mm ; สีดำ ; ; PU

RBS-36BK

ช่วงราคา
16.89 ฿ - 16.89 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    4.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.8 mm ; สีดำ ; ; PU

RBS-29BK

ช่วงราคา
10.217 ฿ - 10.217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2996 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU ; ; ใส

RBS-32R

ช่วงราคา
2.232 ฿ - 2.232 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2297 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    3.1 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 20.5 mm ; PU ; ; สีเทา

462170

ช่วงราคา
9.011 ฿ - 8.129 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.5 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU ; ; สีดำ

RBS-32RBK

ช่วงราคา
5.002 ฿ - 5.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    3.1 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; ใส ; ; PU

RBS-20

ช่วงราคา
2.469 ฿ - 2.469 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5320 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU;Rubber
  • รูปทรง
    สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
  • ประเภทกาว
    Self Adhesive
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 12.7 mm ; PU ; ; สีดำ

RBS-3RBK

ช่วงราคา
5.55 ฿ - 5.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.8 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 19.8 mm ; สีดำ ; ; PU

RBS-4BK

ช่วงราคา
12.352 ฿ - 12.352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    Polyurethane;Rubber
  • วัสดุ
    PU
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.7 mm
กันชนแบบกาว - ขนาดโดยรวม 10.0 mm ; PU ; ; สีเทา

461229

ช่วงราคา
3.174 ฿ - 2.863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3852 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    โพลียูรีเทน
  • วัสดุ
    PU
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    2.5 mm